피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5716 - BSP threaded flange - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5716.prj},{NB=bene_inox_357162-150},{REF=357162-150},{MAT=Inox 1.4307},{DN=150},{PN=PN16},{D1=285},{D2=240},{NBXD3=8x22},{F=6\"},{L=22},{POIDS=7.10},{N=8},{O=22.000},{DN1=163.830},{DN2=160.870},{PAS=2.309},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357162-15
357162-15
Inox 1.4307
15
PN16
95
65
4x14
1/2"
16
0.67
Béné Inox 357162-20
357162-20
Inox 1.4307
20
PN16
105
75
4x14
3/4"
18
0.95
Béné Inox 357162-25
357162-25
Inox 1.4307
25
PN16
115
85
4x14
1"
18
1.10
Béné Inox 357162-32
357162-32
Inox 1.4307
32
PN16
140
100
4x18
1"1/4
18
1.62
Béné Inox 357162-40
357162-40
Inox 1.4307
40
PN16
150
110
4x18
1"1/2
18
1.85
Béné Inox 357162-50
357162-50
Inox 1.4307
50
PN16
165
125
4x18
2"
18
2.45
Béné Inox 357162-65
357162-65
Inox 1.4307
65
PN16
185
145
4x18
2"1/2
18
3.00
Béné Inox 357162-80
357162-80
Inox 1.4307
80
PN16
200
160
8x18
3"
20
3.95
Béné Inox 357162-100
357162-100
Inox 1.4307
100
PN16
220
180
8x18
4"
20
4.40
Béné Inox 357162-125
357162-125
Inox 1.4307
125
PN16
250
210
8x18
5"
22
5.90
Béné Inox 357162-150
357162-150
Inox 1.4307
150
PN16
285
240
8x22
6"
22
7.10
Béné Inox 657162-15
657162-15
Inox 1.4404
15
PN16
95
65
4x14
1/2"
16
0.67
Béné Inox 657162-20
657162-20
Inox 1.4404
20
PN16
105
75
4x14
3/4"
18
0.95
Béné Inox 657162-25
657162-25
Inox 1.4404
25
PN16
115
85
4x14
1"
18
1.10
Béné Inox 657162-32
657162-32
Inox 1.4404
32
PN16
140
100
4x18
1"1/4
18
1.62
Béné Inox 657162-40
657162-40
Inox 1.4404
40
PN16
150
110
4x18
1"1/2
18
1.85
Béné Inox 657162-50
657162-50
Inox 1.4404
50
PN16
165
125
4x18
2"
18
2.45
Béné Inox 657162-65
657162-65
Inox 1.4404
65
PN16
185
145
4x18
2"1/2
18
3.00
Béné Inox 657162-80
657162-80
Inox 1.4404
80
PN16
200
160
8x18
3"
20
3.95
Béné Inox 657162-100
657162-100
Inox 1.4404
100
PN16
220
180
8x18
4"
20
4.40
Béné Inox 657162-125
657162-125
Inox 1.4404
125
PN16
250
210
8x18
5"
22
5.90
Béné Inox 657162-150
657162-150
Inox 1.4404
150
PN16
285
240
8x22
6"
22
7.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성