피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 222811 - Self tapping security screw pan head "One way" - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 22 - Security pins and driver bits
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_22/a2/222811.prj},{NB=bene_inox_222811-4,2X32},{REF=222811-4,2X32},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=32.0},{DK=7.7},{K=3.00},{EMP=2},{C=1.951},{R=8.200},{N=2.733},{NT=1.088},{NR=1.367},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 222811-2,9X9,5
222811-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A2
2.9
9.5
5.3
2.20
1
Béné Inox 222811-2,9X13
222811-2,9X13
2.9x13
Acier inoxydable A2
2.9
13.0
5.3
2.20
1
Béné Inox 222811-2,9X19
222811-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A2
2.9
19.0
5.3
2.20
1
Béné Inox 222811-3,5X13
222811-3,5X13
3.5x13
Acier inoxydable A2
3.5
13.0
6.0
2.50
2
Béné Inox 222811-3,5X19
222811-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A2
3.5
19.0
6.0
2.50
2
Béné Inox 222811-3,5X25
222811-3,5X25
3.5x25
Acier inoxydable A2
3.5
25.0
6.0
2.50
2
Béné Inox 222811-3,5X32
222811-3,5X32
3.5x32
Acier inoxydable A2
3.5
32.0
6.0
2.50
2
Béné Inox 222811-4,2X13
222811-4,2X13
4.2x13
Acier inoxydable A2
4.2
13.0
7.7
3.00
2
Béné Inox 222811-4,2X19
222811-4,2X19
4.2x19
Acier inoxydable A2
4.2
19.0
7.7
3.00
2
Béné Inox 222811-4,2X25
222811-4,2X25
4.2x25
Acier inoxydable A2
4.2
25.0
7.7
3.00
2
Béné Inox 222811-4,2X32
222811-4,2X32
4.2x32
Acier inoxydable A2
4.2
32.0
7.7
3.00
2
Béné Inox 222811-4,2X38
222811-4,2X38
4.2x38
Acier inoxydable A2
4.2
38.0
7.7
3.00
2
Béné Inox 222811-4,8X13
222811-4,8X13
4.8x13
Acier inoxydable A2
4.8
13.0
8.7
3.30
2
Béné Inox 222811-4,8X19
222811-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.8
19.0
8.7
3.30
2
Béné Inox 222811-4,8X25
222811-4,8X25
4.8x25
Acier inoxydable A2
4.8
25.0
8.7
3.30
2
Béné Inox 222811-4,8X32
222811-4,8X32
4.8x32
Acier inoxydable A2
4.8
32.0
8.7
3.30
2
Béné Inox 222811-4,8X38
222811-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A2
4.8
38.0
8.7
3.30
2
Béné Inox 222811-4,8X50
222811-4,8X50
4.8x50
Acier inoxydable A2
4.8
50.0
8.7
3.30
2
Béné Inox 222811-6,3X32
222811-6,3X32
6.3x32
Acier inoxydable A2
6.3
32.0
11.0
4.70
3
Béné Inox 222811-6,3X38
222811-6,3X38
6.3x38
Acier inoxydable A2
6.3
38.0
11.0
4.70
3
Béné Inox 222811-6,3X50
222811-6,3X50
6.3x50
Acier inoxydable A2
6.3
50.0
11.0
4.70
3
Béné Inox 222811-6,3X75
222811-6,3X75
6.3x75
Acier inoxydable A2
6.3
75.0
11.0
4.70
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 222804 - Metric thread pan head security screw "Snake eyes" - Stainl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 212406 - Phillips cross recessed pan head tapping screw - Stainless ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
V.2T82 - Self tapping screws POZIDRIVE CSK HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 798...
FG INOX
25.04.2023
Modèle 212409 - Vis à tôle tête fraisée Phillips forme C
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 419720 - Rivet tête plate tout inox
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 222807 - Self tapping security screw flat head "Snake eyes" - Stainl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
V.2TH - Self tapping screws HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 7976 Inox ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
Self-tapping Screw
FATH
19.03.2024
Reference 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN 798...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 232016 - Charnière rectangulaire forte à noeud roulé - Inox 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성