피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219720 - Blind rivet flage head - Stainless steel A2 - ISO 15-983
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219720.prj},{NB=bene_inox_219720-4X1812},{REF=219720-4X18},{EX=de 12 à 14},{D=4.0},{L=18},{DK=8.4},{K=1.00},{EXX=12,[12:14]},{C=1300},{T=1960},{E=12},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=info219720.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
Béné Inox 219720-2,4X6
219720-2,4X6
de 2 à 4
2.4
6
5.0
Béné Inox 219720-3X6
219720-3X6
de 1 à 3
3.0
6
6.3
Béné Inox 219720-3X8
219720-3X8
de 3 à 5
3.0
8
6.3
Béné Inox 219720-3X10
219720-3X10
de 5 à 7
3.0
10
6.3
Béné Inox 219720-3X12
219720-3X12
de 7 à 9
3.0
12
6.3
Béné Inox 219720-3,2X6
219720-3,2X6
de 1 à 3
3.2
6
6.7
Béné Inox 219720-3,2X8
219720-3,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.7
Béné Inox 219720-3,2X10
219720-3,2X10
de 5 à 7
3.2
10
6.7
Béné Inox 219720-3,2X12
219720-3,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.7
Béné Inox 219720-3,2X14
219720-3,2X14
de 9 à 11
3.2
14
6.7
Béné Inox 219720-3,2X16
219720-3,2X16
de 11 à 13
3.2
16
6.7
Béné Inox 219720-3,2X18
219720-3,2X18
de 13 à 15
3.2
18
6.7
Béné Inox 219720-4X6
219720-4X6
de 0.5 à 2
4.0
6
8.4
Béné Inox 219720-4X8
219720-4X8
de 2 à 4
4.0
8
8.4
Béné Inox 219720-4X10
219720-4X10
de 4 à 6
4.0
10
8.4
Béné Inox 219720-4X12
219720-4X12
de 6 à 9
4.0
12
8.4
Béné Inox 219720-4X13
219720-4X13
de 6 à 9
4.0
13
8.4
Béné Inox 219720-4X14
219720-4X14
de 9 à 11
4.0
14
8.4
Béné Inox 219720-4X16
219720-4X16
de 9 à 12
4.0
16
8.4
Béné Inox 219720-4X18
219720-4X18
de 12 à 14
4.0
18
8.4
Béné Inox 219720-4X20
219720-4X20
de 14 à 16
4.0
20
8.4
Béné Inox 219720-4,8X8
219720-4,8X8
de 1 à 3
4.8
8
10.1
Béné Inox 219720-4,8X10
219720-4,8X10
de 3 à 5
4.8
10
10.1
Béné Inox 219720-4,8X12
219720-4,8X12
de 5 à 7
4.8
12
10.1
Béné Inox 219720-4,8X14
219720-4,8X14
de 7 à 9
4.8
14
10.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 219722 - Blind rivet countersunk head - stainless steel A2 - ISO 159...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 219726 - Sealed blind rivet flat head - stainless steel A2 - ISO 155...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 719720 - Blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel m...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 419720 - Rivet tête plate tout inox
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 219725 - Blind rivet flage extra large head - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 219633 - Knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Standard blind rivet domed head stainless steel A2 - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RIVQUICK® Coloured blind rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated, RA...
Böllhoff
26.10.2021
Reference 17520 - Multigrip rivet flange head steel steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 1409 - Blind rivets Standard, dome head (POP® SSD...SSBS, SSDH...SSBS; ~...
Bossard Catalog
12.10.2023
Modèle 219636 - Flat head knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성