目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219660 - Threaded stud for drawn arc welding - Stainless steel A2 - DIN 32501
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219660.prj},{NB=bene_inox_219660-5X10},{REF=219660-5X10},{MAT=Inox A2},{D=M5},{DX=5.000},{DXL=M5X10},{B=6.500},{L=10.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DX
[mm]
DXL
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219660-3X6
219660-3X6
Inox A2
M3
3.000
M3X6
4.500
6.000
Béné Inox 219660-3X8
219660-3X8
Inox A2
M3
3.000
M3X8
4.500
8.000
Béné Inox 219660-3X10
219660-3X10
Inox A2
M3
3.000
M3X10
4.500
10.000
Béné Inox 219660-3X12
219660-3X12
Inox A2
M3
3.000
M3X12
4.500
12.000
Béné Inox 219660-3X16
219660-3X16
Inox A2
M3
3.000
M3X16
4.500
16.000
Béné Inox 219660-3X18
219660-3X18
Inox A2
M3
3.000
M3X18
4.500
18.000
Béné Inox 219660-3X20
219660-3X20
Inox A2
M3
3.000
M3X20
4.500
20.000
Béné Inox 219660-3X25
219660-3X25
Inox A2
M3
3.000
M3X25
4.500
25.000
Béné Inox 219660-3X30
219660-3X30
Inox A2
M3
3.000
M3X30
4.500
30.000
Béné Inox 219660-3X35
219660-3X35
Inox A2
M3
3.000
M3X35
4.500
35.000
Béné Inox 219660-3X40
219660-3X40
Inox A2
M3
3.000
M3X40
4.500
40.000
Béné Inox 219660-4X6
219660-4X6
Inox A2
M4
4.000
M4X6
5.500
6.000
Béné Inox 219660-4X8
219660-4X8
Inox A2
M4
4.000
M4X8
5.500
8.000
Béné Inox 219660-4X10
219660-4X10
Inox A2
M4
4.000
M4X10
5.500
10.000
Béné Inox 219660-4X12
219660-4X12
Inox A2
M4
4.000
M4X12
5.500
12.000
Béné Inox 219660-4X16
219660-4X16
Inox A2
M4
4.000
M4X16
5.500
16.000
Béné Inox 219660-4X18
219660-4X18
Inox A2
M4
4.000
M4X18
5.500
18.000
Béné Inox 219660-4X20
219660-4X20
Inox A2
M4
4.000
M4X20
5.500
20.000
Béné Inox 219660-4X25
219660-4X25
Inox A2
M4
4.000
M4X25
5.500
25.000
Béné Inox 219660-4X30
219660-4X30
Inox A2
M4
4.000
M4X30
5.500
30.000
Béné Inox 219660-4X35
219660-4X35
Inox A2
M4
4.000
M4X35
5.500
35.000
Béné Inox 219660-4X40
219660-4X40
Inox A2
M4
4.000
M4X40
5.500
40.000
Béné Inox 219660-5X6
219660-5X6
Inox A2
M5
5.000
M5X6
6.500
6.000
Béné Inox 219660-5X8
219660-5X8
Inox A2
M5
5.000
M5X8
6.500
8.000
Béné Inox 219660-5X10
219660-5X10
Inox A2
M5
5.000
M5X10
6.500
10.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 416511 - Rondelle plate large découpée - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 582 - FN 241 - verzinkt blau - Ring nuts
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Modèle 215619 - Slotted and castellated hexagon nut - Stainless steel A2 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62609 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 215607 - Hexagon weld nut - Stainless steel A2 - DIN 929
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 1457 - Weld studs tip ignition with external thread (DIN 32501-1; ~ISO 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 215605 - Hexagon domed cap nut - Stainless steel A1 - NF E 27-453
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 219726 - Sealed blind rivet flat head - stainless steel A2 - ISO 155...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Self Clinching Stud - Flush Head Stud V-FH4
Honsel-Group
26.11.2020
Modèle 219636 - Flat head knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Reference 62604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表