피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219657 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a1/219657.prj},{NB=bene_inox_219657-3X80},{REF=219657-3X80},{D=M3},{DX=3.000},{DXL=M3X80},{S=5.500},{L=80.000},{P=10.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219657-3X5
219657-3X5
M3
M3X5
5.500
5.000
Béné Inox 219657-3X6
219657-3X6
M3
M3X6
5.500
6.000
Béné Inox 219657-3X7
219657-3X7
M3
M3X7
5.500
7.000
Béné Inox 219657-3X8
219657-3X8
M3
M3X8
5.500
8.000
Béné Inox 219657-3X10
219657-3X10
M3
M3X10
5.500
10.000
Béné Inox 219657-3X12
219657-3X12
M3
M3X12
5.500
12.000
Béné Inox 219657-3X15
219657-3X15
M3
M3X15
5.500
15.000
Béné Inox 219657-3X18
219657-3X18
M3
M3X18
5.500
18.000
Béné Inox 219657-3X20
219657-3X20
M3
M3X20
5.500
20.000
Béné Inox 219657-3X25
219657-3X25
M3
M3X25
5.500
25.000
Béné Inox 219657-3X30
219657-3X30
M3
M3X30
5.500
30.000
Béné Inox 219657-3X35
219657-3X35
M3
M3X35
5.500
35.000
Béné Inox 219657-3X40
219657-3X40
M3
M3X40
5.500
40.000
Béné Inox 219657-3X45
219657-3X45
M3
M3X45
5.500
45.000
Béné Inox 219657-3X50
219657-3X50
M3
M3X50
5.500
50.000
Béné Inox 219657-3X55
219657-3X55
M3
M3X55
5.500
55.000
Béné Inox 219657-3X60
219657-3X60
M3
M3X60
5.500
60.000
Béné Inox 219657-3X70
219657-3X70
M3
M3X70
5.500
70.000
Béné Inox 219657-3X80
219657-3X80
M3
M3X80
5.500
80.000
Béné Inox 219657-4X5
219657-4X5
M4
M4X5
7.000
5.000
Béné Inox 219657-4X6
219657-4X6
M4
M4X6
7.000
6.000
Béné Inox 219657-4X7
219657-4X7
M4
M4X7
7.000
7.000
Béné Inox 219657-4X8
219657-4X8
M4
M4X8
7.000
8.000
Béné Inox 219657-4X10
219657-4X10
M4
M4X10
7.000
10.000
Béné Inox 219657-4X12
219657-4X12
M4
M4X12
7.000
12.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 219658 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 216511 - Plain washer - Stainless steel A2 - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
LTP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
Valve plug connectors - Series CON-VP
Aventics
31.01.2024
series_si1 - Silencers
Aventics
13.07.2022
25-PIN PLUG CONNECTOR KIT
Metalwork
21.07.2022
series_ap
Aventics
13.07.2022
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 719726 - Sealed blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Type 00-DV - Double rod basic version
Mecanizados Alcoy
28.09.2009
MR_S - Rack & pinion driven linear unit
Setec
12.07.2022
GH2 Ø32 - 100 mm - Guide unit
Aventics
13.07.2022
Modèle 219661 - Stud - Stainless steel A2 - DIN 938
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Type MS2 - Side foot
Mecanizados Alcoy
04.07.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성