피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Seal-Scraper Type AWSD - Seal-Scraper Type AWSD from Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Seal Scraper
Type AWSD
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/abstreifer/awsd/seal_scarper_type_awsd_ass_tab.prj},{NB=AWSD00350-WU9E1 (0)},{IDNR=},{PARTNO=AWSD00350},{D=35.0},{DD=43.0},{L=4.0},{L1=6.0},{A=2.0},{D1=41.0},{D2=38.5},{B=8.0},{NUT=0},{MC=WU9E1},{PPATH=seal_scarper_type_awsd_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Rod diameter
[mm]
DD
Groove diameter
[mm]
L
Groove Width
[mm]
D1
Step diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
AWSD00040-WU9E1
AWSD00040
4.0
8.1
3.0
6.7
4.0
AWSD00060-WU9E1
AWSD00060
6.0
11.1
3.6
9.1
5.0
AWSD00080-WU9E1
AWSD00080
8.0
14.1
3.6
12.1
5.0
AWSD00100-WU9E1
AWSD00100
10.0
16.1
4.2
14.1
6.0
AWSD00120-WU9E1
AWSD00120
12.0
18.1
4.2
15.5
6.0
AWSD10120-WU9E1
AWSD10120
12.0
20.0
4.0
18.0
8.0
AWSD00140-WU9E1
AWSD00140
14.0
22.0
4.0
20.0
8.0
AWSD00160-WU9E1
AWSD00160
16.0
24.0
4.0
22.0
8.0
AWSD00180-WU9E1
AWSD00180
18.0
26.0
4.0
24.0
8.0
AWSD00200-WU9E1
AWSD00200
20.0
28.0
4.0
26.0
8.0
AWSD00220-WU9E1
AWSD00220
22.0
30.0
4.0
28.0
8.0
AWSD00250-WU9E1
AWSD00250
25.0
33.0
4.0
31.0
8.0
AWSD00280-WU9E1
AWSD00280
28.0
36.0
4.0
34.0
8.0
AWSD10300-WU9E1
AWSD10300
30.0
38.0
4.0
36.0
8.0
AWSD00320-WU9E1
AWSD00320
32.0
40.0
4.0
38.0
8.0
AWSD00350-WU9E1
AWSD00350
35.0
43.0
4.0
41.0
8.0
AWSD00360-WU9E1
AWSD00360
36.0
44.0
4.0
42.0
8.0
AWSD00400-WU9E1
AWSD00400
40.0
48.0
4.0
46.0
8.0
AWSD00420-WU9E1
AWSD00420
42.0
50.0
4.0
48.0
8.0
AWSD00450-WU9E1
AWSD00450
45.0
53.0
4.0
51.0
8.0
AWSD00500-WU9E1
AWSD00500
50.0
58.0
4.0
56.0
8.0
AWSD00550-WU9E1
AWSD00550
55.0
63.0
4.0
61.0
8.0
AWSD00560-WU9E1
AWSD00560
56.0
64.0
4.0
62.0
8.0
AWSD00600-WU9E1
AWSD00600
60.0
68.0
4.0
66.0
8.0
AWSD00630-WU9E1
AWSD00630
63.0
71.0
4.0
69.0
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성