您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AVD IP66 - Corrugated conduit adapter
PMA
5 ACCESSORIES
Different
AV corrugated conduit adapter
Powered by
CAD模型選擇
{pma/5_zubehoer/verschiedene/av_wellrohr_adapter/_avd-48_36gt.prj},{NB=_AVD-23_17gt},{IDNR=_AVD-23_17gt},{BLACK=BAVD-23/17GT},{GREY=SAVD-23/17GT},{NWA=23},{NWB=17},{AD=29.5},{L=62.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{ET=33.0},{ID3=19.5},{L5=27.0},{ID=17.0},{RD2=28.4},{RAD=28.0},{L2=35.0},{L3=11.0},{L4=14.0},{ID2=22.5},{RD=21.5},{HV=6.2},{I=8.3},{E=24.8},{LA=17.0},{A2=27.5},{VR=1.0},{GF3=0.5},{RL=0.0},{ADR=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
NWA
Nominal width A
ⁿ/ₐ
NWB
Nominal width B
ⁿ/ₐ
AD
Module Ø
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_AVD-12_10gt
BAVD-12/10GT
SAVD-12/10GT
12
10
20.0
46.5
PA 6
_AVD-17_10gt
BAVD-17/10GT
SAVD-17/10GT
17
10
20.0
53.5
PA 6
_AVD-17_12gt
BAVD-17/12GT
SAVD-17/12GT
17
12
23.5
54.5
PA 6
_AVD-23_10gt
BAVD-23/10GT
SAVD-23/10GT
23
10
20.0
54.0
PA 6
_AVD-23_12gt
BAVD-23/12GT
SAVD-23/12GT
23
12
23.5
53.0
PA 6
_AVD-23_17gt
BAVD-23/17GT
SAVD-23/17GT
23
17
29.5
62.5
PA 6
_AVD-29_10gt
BAVD-29/10GT
SAVD-29/10GT
29
10
20.0
56.5
PA 6
_AVD-29_12gt
BAVD-29/12GT
SAVD-29/12GT
29
12
23.5
55.0
PA 6
_AVD-29_17gt
BAVD-29/17GT
SAVD-29/17GT
29
17
29.5
61.5
PA 6
_AVD-29_23gt
BAVD-29/23GT
SAVD-29/23GT
29
23
37.0
64.5
PA 6
_AVD-36_29gt
BAVD-36/29GT
SAVD-36/29GT
36
29
44.0
81.0
PA 6
_AVD-48_36gt
BAVD-48/36GT
SAVD-48/36GT
48
36
53.5
88.5
PA 6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表