카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AUML - Tension Springs-Low Moderate Load Type
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/auml.prj},{NB=AUML-D12-L35},{TYPECODE=AUML},{D=12},{L=35},{D0=1.40},{MDS=11.7},{ML=43.19},{LE=10.49},{SC=2.795},{CATALOG=auml.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
LE
Initial Extension
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
AUML-D2-L10
AUML
2
10
0.28
4.0
1.97
0.49
0.369
AUML-D2-L15
AUML
2
15
0.28
6.7
2.04
0.49
0.231
AUML-D2-L20
AUML
2
20
0.28
10.0
2.16
0.49
0.167
AUML-D2-L25
AUML
2
25
0.28
13.3
2.11
0.49
0.122
AUML-D3-L10
AUML
3
10
0.35
4.6
2.83
0.66
0.471
AUML-D3-L15
AUML
3
15
0.35
9.1
2.98
0.66
0.255
AUML-D3-L20
AUML
3
20
0.35
14.3
3.02
0.66
0.165
AUML-D3-L25
AUML
3
25
0.35
19.5
3.08
0.66
0.124
AUML-D3-L30
AUML
3
30
0.35
24.8
3.09
0.66
0.098
AUML-D4-L15
AUML
4
15
0.45
7.5
4.24
0.98
0.435
AUML-D4-L20
AUML
4
20
0.45
12.2
4.31
0.98
0.273
AUML-D4-L25
AUML
4
25
0.45
16.9
4.36
0.98
0.200
AUML-D4-L30
AUML
4
30
0.45
21.7
4.67
0.98
0.170
AUML-D4-L35
AUML
4
35
0.45
26.0
4.18
0.98
0.123
AUML-D4-L40
AUML
4
40
0.45
30.0
4.25
0.98
0.109
AUML-D5-L15
AUML
5
15
0.55
5.7
5.67
1.37
0.755
AUML-D5-L20
AUML
5
20
0.55
9.8
5.50
1.37
0.421
AUML-D5-L25
AUML
5
25
0.55
14.2
5.70
1.37
0.305
AUML-D5-L30
AUML
5
30
0.55
18.9
5.70
1.37
0.229
AUML-D5-L35
AUML
5
35
0.55
24.3
6.01
1.37
0.191
AUML-D5-L40
AUML
5
40
0.55
28.3
5.84
1.37
0.158
AUML-D5-L45
AUML
5
45
0.55
31.9
5.68
1.37
0.135
AUML-D5-L50
AUML
5
50
0.55
36.4
5.30
1.37
0.108
AUML-D6-L20
AUML
6
20
0.70
9.6
10.65
1.67
0.935
AUML-D6-L25
AUML
6
25
0.70
14.4
11.65
1.67
0.693
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성