您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
AUML - 圆线拉伸弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/auml.prj},{NB=AUML-D12-L35},{TYPECODE=AUML},{D=12},{L=35},{D0=1.40},{MDS=11.7},{ML=43.19},{LE=10.49},{SC=2.795},{CATALOG=auml.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
线径
ⁿ/ₐ
MDS
最大位移量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
ⁿ/ₐ
LE
初始张力
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
AUML-D2-L10
AUML
2
10
0.28
4.0
1.97
0.49
0.369
AUML-D2-L15
AUML
2
15
0.28
6.7
2.04
0.49
0.231
AUML-D2-L20
AUML
2
20
0.28
10.0
2.16
0.49
0.167
AUML-D2-L25
AUML
2
25
0.28
13.3
2.11
0.49
0.122
AUML-D3-L10
AUML
3
10
0.35
4.6
2.83
0.66
0.471
AUML-D3-L15
AUML
3
15
0.35
9.1
2.98
0.66
0.255
AUML-D3-L20
AUML
3
20
0.35
14.3
3.02
0.66
0.165
AUML-D3-L25
AUML
3
25
0.35
19.5
3.08
0.66
0.124
AUML-D3-L30
AUML
3
30
0.35
24.8
3.09
0.66
0.098
AUML-D4-L15
AUML
4
15
0.45
7.5
4.24
0.98
0.435
AUML-D4-L20
AUML
4
20
0.45
12.2
4.31
0.98
0.273
AUML-D4-L25
AUML
4
25
0.45
16.9
4.36
0.98
0.200
AUML-D4-L30
AUML
4
30
0.45
21.7
4.67
0.98
0.170
AUML-D4-L35
AUML
4
35
0.45
26.0
4.18
0.98
0.123
AUML-D4-L40
AUML
4
40
0.45
30.0
4.25
0.98
0.109
AUML-D5-L15
AUML
5
15
0.55
5.7
5.67
1.37
0.755
AUML-D5-L20
AUML
5
20
0.55
9.8
5.50
1.37
0.421
AUML-D5-L25
AUML
5
25
0.55
14.2
5.70
1.37
0.305
AUML-D5-L30
AUML
5
30
0.55
18.9
5.70
1.37
0.229
AUML-D5-L35
AUML
5
35
0.55
24.3
6.01
1.37
0.191
AUML-D5-L40
AUML
5
40
0.55
28.3
5.84
1.37
0.158
AUML-D5-L45
AUML
5
45
0.55
31.9
5.68
1.37
0.135
AUML-D5-L50
AUML
5
50
0.55
36.4
5.30
1.37
0.108
AUML-D6-L20
AUML
6
20
0.70
9.6
10.65
1.67
0.935
AUML-D6-L25
AUML
6
25
0.70
14.4
11.65
1.67
0.693
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
C-WAWT - 经济型 拉伸弹簧 重载双重弯钩型
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LN01C - 拉伸弹簧-中轻载型
HEFA
29.04.2024
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
C-AWA, C-AUA, C-AWY, C-AUY - 经济型 拉伸弹簧 超轻载 轻载型
Misumi
29.05.2023
WWF - 中重荷重
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
SM Ø 30 - Medium load
Special Springs
31.05.2024
LN01D - 拉伸弹簧-中载型
HEFA
29.04.2024
LN01B - 拉伸弹簧-超轻载型
HEFA
29.04.2024
LN01E - 拉伸弹簧-重载型
HEFA
29.04.2024
WFSP, UFSP, BWFSP, BUFSP - 拉伸弹簧-自由指定型
Misumi
29.05.2023
YAWS_E-YAWS - 拉伸弹簧·中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AUSL - 圆线拉伸弹簧-超轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表