피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 968-A - Assembly kit for the components
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 968
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_968/gn_968_a_asmtab.prj},{NB=Assembly kit for the components GN 968-10-M4-14-A(0)},{CODE=GN.73251},{DESCRIPTION=GN 968-10-M4-14-A},{DIM01=40 - 45},{DIM02=10},{DIM03=M4},{DX=4},{DIM04=14},{L1=14},{DIM05=19},{DIM06=0},{KX=[0:8]},{DIM07=6},{DIM08=11.8},{WEIGHT=18},{E1=2.500},{LX1=4.000},{V=7.000},{CH1=0.400},{CH2=0.380},{R=0.200},{SW=3.000},{SWH=2.000},{PPATH=gn_968_a_1/gn_968_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
n
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2 ±0.5
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
t
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Assembly kit for the comp...
GN.73201
GN 968-8-M4-10-A
30
8
M4
10
16
2.2
7.2
10
Assembly kit for the comp...
GN.73205
GN 968-8-M4-12-A
30
8
M4
12
16
2.2
7.2
12
Assembly kit for the comp...
GN.73207
GN 968-8-M4-16-A
30
8
M4
16
16
2.2
7.2
16
Assembly kit for the comp...
GN.73209
GN 968-8-M5-10-A
30
8
M5
10
16
2.2
7.2
12
Assembly kit for the comp...
GN.73211
GN 968-8-M5-12-A
30
8
M5
12
16
2.2
7.2
14
Assembly kit for the comp...
GN.73215
GN 968-8-M5-14-A
30
8
M5
14
16
2.2
7.2
16
Assembly kit for the comp...
GN.73217
GN 968-8-M5-18-A
30
8
M5
18
16
2.2
7.2
20
Assembly kit for the comp...
GN.73219
GN 968-8-M5-20-A
30
8
M5
20
16
2.2
7.2
22
Assembly kit for the comp...
GN.73221
GN 968-8-M5-22-A
30
8
M5
22
16
2.2
7.2
24
Assembly kit for the comp...
GN.73223
GN 968-8-M6-10-A
30
8
M6
10
16
2.2
7.2
12
Assembly kit for the comp...
GN.73227
GN 968-8-M6-12-A
30
8
M6
12
16
2.2
7.2
14
Assembly kit for the comp...
GN.73231
GN 968-8-M6-14-A
30
8
M6
14
16
2.2
7.2
16
Assembly kit for the comp...
GN.73237
GN 968-8-M6-16-A
30
8
M6
16
16
2.2
7.2
18
Assembly kit for the comp...
GN.73243
GN 968-8-M6-20-A
30
8
M6
20
16
2.2
7.2
22
Assembly kit for the comp...
GN.73245
GN 968-8-M6-25-A
30
8
M6
25
16
2.2
7.2
25
Assembly kit for the comp...
GN.73251
GN 968-10-M4-14-A
40 - 45
10
M4
14
19
6
11.8
18
Assembly kit for the comp...
GN.73253
GN 968-10-M5-12-A
40 - 45
10
M5
12
19
6
11.8
18
Assembly kit for the comp...
GN.73255
GN 968-10-M5-14-A
40 - 45
10
M5
14
19
6
11.8
20
Assembly kit for the comp...
GN.73259
GN 968-10-M5-16-A
40 - 45
10
M5
16
19
6
11.8
23
Assembly kit for the comp...
GN.73261
GN 968-10-M5-18-A
40 - 45
10
M5
18
19
6
11.8
26
Assembly kit for the comp...
GN.73263
GN 968-10-M5-20-A
40 - 45
10
M5
20
19
6
11.8
28
Assembly kit for the comp...
GN.73265
GN 968-10-M5-25-A
40 - 45
10
M5
25
19
6
11.8
32
Assembly kit for the comp...
GN.73267
GN 968-10-M6-14-A
40 - 45
10
M6
14
19
6
11.8
23
Assembly kit for the comp...
GN.73273
GN 968-10-M6-16-A
40 - 45
10
M6
16
19
6
11.8
24
Assembly kit for the comp...
GN.73277
GN 968-10-M6-18-A
40 - 45
10
M6
18
19
6
11.8
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 968-B - ELESA-Assembly kit for the components
Elesa
24.06.2024
GN 968-C - ELESA-Assembly kit for the components
Elesa
24.06.2024
GN 505.5 - ELESA-Quick-insert dowels for T-slots
Elesa
24.06.2024
SQT. - ELESA-Connection angles
Elesa
24.06.2024
GN 506.2 - ELESA-Dowels for T-slots with guide and no-slip device
Elesa
24.06.2024
GN 815 - ELESA-Threaded plungers with screwdriver slotted head
Elesa
24.06.2024
iay01_iay06 - Low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Slider flang...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GN 113.11 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
GN 2342-E-2 - ELESA-Assembly pins
Elesa
24.06.2024
RMD - ELESA-Flat retaining magnets with pass-through hole
Elesa
24.06.2024
GN 505 - ELESA-Quick-insert for T-slot
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성