피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MUCF - MUCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/stainless_steel_version/mucf_200_asmtab.prj},{NB=ASK MUCF 206},{IDNR=},{BD=MUCF 206},{ARTNR=507918},{BM=30},{A=108},{E=83},{I=18},{G=14},{L=31.0},{S=12},{Z=40.2},{BI=38.1},{N=15.9},{BS=M10},{TD=16.30},{TS=8.70},{GEW=1.12},{ECCN=84832000},{PPATH=mucf_200/mucf_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
Z
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK MUCF 204
MUCF 204
508492
20
86
64
15
12
25.5
12
33.3
31.0
12.7
M10
10.40
5.00
0.56
84832000
ASK MUCF 205
MUCF 205
507917
25
95
70
16
14
27.0
12
35.8
34.1
14.3
M10
11.40
6.00
0.80
84832000
ASK MUCF 206
MUCF 206
507918
30
108
83
18
14
31.0
12
40.2
38.1
15.9
M10
16.30
8.70
1.12
84832000
ASK MUCF 207
MUCF 207
507919
35
117
92
19
16
34.0
14
44.4
42.9
17.5
M12
21.70
12.00
1.46
84832000
ASK MUCF 208
MUCF 208
507920
40
130
102
21
16
36.0
16
51.2
49.2
19.0
M14
24.30
14.00
1.84
84832000
ASK MUCF 209
MUCF 209
508493
45
137
105
22
18
38.0
16
52.2
49.2
19.0
M14
27.80
16.10
2.15
84832000
ASK MUCF 210
MUCF 210
508494
50
143
111
22
18
40.0
16
54.6
51.6
19.0
M14
29.70
18.30
2.42
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성