您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Rod seal Type ARUP - Rod seal Type ARUP from Polyurethan
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Rod seal
Type ARUP
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/stangendichtung/arup/rs_arup_assy_tab.prj},{NB=ARUP00300-WU9E1 (0)},{PARTNO=ARUP00300},{IDNR=},{D=30.0},{DD=38.0},{L=6.0},{B=5.5},{NUT=0},{MC=WU9E1},{PPATH=rs_arup_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Rod diam. f7
[mm]
DD
Groove diam. H9
[mm]
L
Groove width +0.5
[mm]
B
Ring width
[mm]
ARUP00030-WU9E1
ARUP00030
3.0
6.0
3.0
2.5
ARUP00040-WU9E1
ARUP00040
4.0
8.0
3.5
3.0
ARUP00050-WU9E1
ARUP00050
5.0
9.0
3.0
2.5
ARUP00060-WU9E1
ARUP00060
6.0
10.0
3.5
3.0
ARUP10060-WU9E1
ARUP10060
6.0
11.0
3.5
3.0
ARUP20060-WU9E1
ARUP20060
6.0
12.0
4.5
4.0
ARUP00070-WU9E1
ARUP00070
7.0
13.0
4.5
4.0
ARUP10080-WU9E1
ARUP10080
8.0
14.0
4.5
4.0
ARUP00080-WU9E1
ARUP00080
8.0
14.0
5.0
4.5
ARUP00100-WU9E1
ARUP00100
10.0
16.0
5.0
4.5
ARUP10100-WU9E1
ARUP10100
10.0
18.0
6.0
5.5
ARUP00120-WU9E1
ARUP00120
12.0
20.0
6.0
5.5
ARUP00140-WU9E1
ARUP00140
14.0
22.0
6.0
5.5
ARUP00160-WU9E1
ARUP00160
16.0
24.0
6.0
5.5
ARUP00180-WU9E1
ARUP00180
18.0
26.0
6.0
5.5
ARUP00200-WU9E1
ARUP00200
20.0
28.0
6.0
5.5
ARUP10220-WU9E1
ARUP10220
22.0
28.0
5.0
4.3
ARUP00220-WU9E1
ARUP00220
22.0
30.0
6.0
5.5
ARUP00250-WU9E1
ARUP00250
25.0
33.0
6.0
5.5
ARUP00280-WU9E1
ARUP00280
28.0
36.0
6.0
5.5
ARUP10280-WU9E1
ARUP10280
28.0
38.0
7.5
7.0
ARUP00300-WU9E1
ARUP00300
30.0
38.0
6.0
5.5
ARUP10300-WU9E1
ARUP10300
30.0
40.0
7.5
7.0
ARUP00320-WU9E1
ARUP00320
32.0
40.0
6.0
5.5
ARUP00350-WU9E1
ARUP00350
35.0
43.0
8.5
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表