피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/apd.prj},{NB=APD20110},{REF=APD20110},{REFOLD=APD 20-110},{SD=APD 20 × 110},{L=110},{L1=8},{D1=24},{D=20},{L2=8},{V1=77},{D4=24.5},{M=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SD
Description
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length l1
[mm]
D1
Diameter d2
[mm]
D
Diameter d1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
D4
Length
[mm]
M
Depth
[mm]
APD09040
APD09040
APD 09 × 040
40
5
12
9
3
12.5
3
APD09060
APD09060
APD 09 × 060
60
5
12
9
3
12.5
3
APD09080
APD09080
APD 09 × 080
80
5
12
9
3
12.5
3
APD09100
APD09100
APD 09 × 100
100
5
12
9
3
12.5
3
APD09120
APD09120
APD 09 × 120
120
5
12
9
3
12.5
3
APD1040
APD1040
APD 10 × 040
40
5
12
10
3
12.5
3
APD1060
APD1060
APD 10 × 060
60
5
12
10
3
12.5
3
APD1080
APD1080
APD 10 × 080
80
5
12
10
3
12.5
3
APD10100
APD10100
APD 10 × 100
100
5
12
10
3
12.5
3
APD10110
APD10110
APD 10 × 110
110
5
12
10
3
12.5
3
APD10120
APD10120
APD 10 × 120
120
5
12
10
3
12.5
3
APD10140
APD10140
APD 10 × 140
140
5
12
10
3
12.5
3
APD10160
APD10160
APD 10 × 160
160
5
12
10
3
12.5
3
APD10170
APD10170
APD 10 × 170
170
5
12
10
3
12.5
3
APD1240
APD1240
APD 12 × 040
40
5
16
12
6
16.5
6
APD1260
APD1260
APD 12 × 060
60
5
16
12
6
16.5
6
APD1280
APD1280
APD 12 × 080
80
5
16
12
6
16.5
6
APD12100
APD12100
APD 12 × 100
100
5
16
12
6
16.5
6
APD12110
APD12110
APD 12 × 110
110
5
16
12
6
16.5
6
APD12120
APD12120
APD 12 × 120
120
5
16
12
6
16.5
6
APD12140
APD12140
APD 12 × 140
140
5
16
12
6
16.5
6
APD12160
APD12160
APD 12 × 160
160
5
16
12
6
16.5
6
APD1440
APD1440
APD 14 × 040
40
6
18
14
8
18.5
8
APD1460
APD1460
APD 14 × 060
60
6
18
14
8
18.5
8
APD1480
APD1480
APD 14 × 080
80
6
18
14
8
18.5
8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SB Spacer washers for ejector plates - DME - Material 1.2312
D-M-E
22.05.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
22.05.2024
FBN Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
22.05.2024
SK Jiffy tites - DME
D-M-E
08.08.2018
WZ 412 Shoulder screws - DME - Case hardening steel 12.9 DIN 267
D-M-E
27.05.2024
R42 - 6 Insulating plates - DME
D-M-E
22.05.2024
DOB Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
D-M-E
22.05.2024
R 26 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
22.05.2024
IA SF Date stamps - inner inserts - DME - Mat.: Inox 1.4034 - 50 - 55 HRC.
D-M-E
22.05.2024
FXX Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
22.05.2024
FW 45 Straight interlocks - DME
D-M-E
22.05.2024
FOS Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
27.05.2024
FOM Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
27.05.2024
FA SF Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screw...
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성