APCMM, APCQM, ACCMM & ACCQM - Anti-Backlash Gears - 1.0 Module 8mm Bore 5mm Face - 20° Pressure Angle Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb91.prj},{NB=APCQM-66-X},{PN=APCQM-66-X},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B91},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=1.0},{PA=20},{N=66},{PD=66.00},{OD=68.00},{H=13.0},{B=8},{FW=5},{L=11},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=1.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APCMM-30-X
APCMM-30-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
30
30.00
32.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-35-X
APCMM-35-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
35
35.00
37.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-36-X
APCMM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
36
36.00
38.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-40-X
APCMM-40-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
40
40.00
42.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-42-X
APCMM-42-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
42
42.00
44.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-45-X
APCMM-45-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
45
45.00
47.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-48-X
APCMM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
48
48.00
50.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-50-X
APCMM-50-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
50
50.00
52.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-54-X
APCMM-54-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
54
54.00
56.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-55-X
APCMM-55-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
55
55.00
57.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-60-X
APCMM-60-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
60
60.00
62.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-65-X
APCMM-65-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
65
65.00
67.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCMM-66-X
APCMM-66-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
66
66.00
68.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-30-X
APCQM-30-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
30
30.00
32.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-35-X
APCQM-35-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
35
35.00
37.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-36-X
APCQM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
36
36.00
38.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-40-X
APCQM-40-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
40
40.00
42.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-42-X
APCQM-42-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
42
42.00
44.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-45-X
APCQM-45-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
45
45.00
47.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-48-X
APCQM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
48
48.00
50.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-50-X
APCQM-50-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
50
50.00
52.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-54-X
APCQM-54-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
54
54.00
56.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-55-X
APCQM-55-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
55
55.00
57.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-60-X
APCQM-60-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
60
60.00
62.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APCQM-65-X
APCQM-65-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
65
65.00
67.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表