您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
圆形气缸安装
Ipf Electronic
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/zubehoer/zylindersensoren20-20rundzylinderbefestigungen.prj},{NB=AM000045},{IDNR=AM000045},{DESCSHORT=Zubehör Magnetisch, Befestigungsschelle, 60x55x19mm, Spannweite 50,7-53mm, Kunststoff, für Sensor MZ07, für Zylinder 50rund},{DESCLONG=},{MANUID=AM000045},{DELTIME=2},{ARDTEME_FUERSENSOR=MZ07},{ARDTEME_MONTAGEART=},{ARDTEME_OBERFLAECHE=unbehandelt},{ARDTEME_WERKSTOFF=Kunststoff},{ARDTEME_ZURBEFESTIGUNGAN=Zylinder 50rund},{ARDTEME_BREITE=19mm},{ARDTEME_HOEHE=60mm},{ARDTEME_LAENGE=55mm},{ARDTEME_SPANNWEITE=50,7 - 53},{ISSUE_DATE=02.11.2023},{ARTIKELANSICHT=Artikelansicht},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{PRODUKTDATENBLATT_FRA=https://www.ipf-electronic.de/fileadmin/PIM/assets/adb/ipf_adb_AM000045_fr.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FUERSENSOR
用于传感器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTEME_OBERFLAECHE
表面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFF
材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ZURBEFESTIGUNGAN
要修复到
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SPANNWEITE
延伸
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
AM000040
AM000040
磁性配件,安装夹,25x27x19mm,跨度16-...
AM000040
2
MZ07
未处理的
塑胶
圆筒,16轮
19mm
25mm
27mm
16 - 18.1
2023-11-02
AM000122
AM000122
配件 磁性,适配器,6.3x35x16mm,铝制
AM000122
铝合金
16mm
6.3mm
35mm
2023-11-02
AM000041
AM000041
磁性配件,安装夹,30x34x19mm,跨度20....
AM000041
2
MZ07
未处理的
塑胶
圆筒,20发
19mm
30mm
34mm
20.1 - 21.8
2023-11-02
AM000045
AM000045
磁性配件,安装夹,60x55x19mm,跨度50....
AM000045
2
MZ07
未处理的
塑胶
圆筒,50发
19mm
60mm
55mm
50.7 - 53
2023-11-02
AM000047
AM000047
磁性配件,安装夹,47x39x10mm,跨度32....
AM000047
2
9轮
未处理的
塑胶
圆筒,32轮
10mm
47mm
38.6mm
32.8 - 33.6
2023-11-02
AM000044
AM000044
磁性配件,安装夹,50x45x19mm,跨度40....
AM000044
2
MZ07
未处理的
塑胶
圆筒,40发
19mm
50mm
45mm
40.8 - 42.8
2023-11-02
AM000013
AM000013
配件 磁性,安装夹,28x22x10mm,跨度12...
AM000013
2
9轮
螺钉安装
未处理的
聚氧乙烯(POM)
圆筒,12轮
10mm
28.5mm
22mm
12.5 - 13.2
2023-11-02
AM000016
AM000016
配件 磁性,安装夹,40x32x10mm,跨度26...
AM000016
2
9轮
螺钉安装
未处理的
聚氧乙烯(POM)
圆筒,25发
10mm
40.5mm
31.5mm
26.5 - 28.2
2023-11-02
AM000042
AM000042
磁性配件,安装夹,35x37x19mm,跨度25....
AM000042
2
MZ07
未处理的
塑胶
圆筒,25发
19mm
35mm
37mm
25.2 - 27.3
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E11958 - Montagezubehör für Zylindersensoren
ifm_electronic
23.04.2024
E11959 - Montagezubehör für Zylindersensoren
ifm_electronic
23.04.2024
SMBR - Mounting kit
Festo
30.08.2023
E12017 - Montagezubehör für Zylindersensoren
ifm_electronic
23.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表