피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AH3 - Industrial slide rail light load type-made of aluminum alloy- three-stage pull-out type
SRD-FA
SRD-FA
t9884
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2363-2.prj},{NB=AH320},{CODE=AH3},{TYPE=SD},{MAT=lhj},{MAT2=G},{SUR=YH},{SUR2=-},{NO=20},{HGCD=200},{XC=223},{A=85},{B=170},{C=85},{D=170},{FZ=88},{ZJ=123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220355.html},{PPATH=ah2363-2/mx-2363_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
MAT2
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
HGCD
Slide length
ⁿ/ₐ
XC
trip
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
FZ
Rated load (n / 2)
ⁿ/ₐ
AH310
AH3
Three stage pull-out type
aluminium alloy
G
clear anodizing
-
10
100
100
0
70
0
70
107
AH320
AH3
Three stage pull-out type
aluminium alloy
G
clear anodizing
-
20
200
223
85
170
85
170
88
AH330
AH3
Three stage pull-out type
aluminium alloy
G
clear anodizing
-
30
300
345
135
270
135
270
68
AH340
AH3
Three stage pull-out type
aluminium alloy
G
clear anodizing
-
40
400
460
185
370
185
370
49
AH350
AH3
Three stage pull-out type
aluminium alloy
G
clear anodizing
-
50
500
576
235
470
235
470
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DEF...D - Steel telescopic rail, full extension 100%, hardened raceways, do...
Rollon
24.11.2021
AH2 - Industrial slide rail light load type- made of aluminum alloy- two-st...
SRD-FA
30.06.2022
AHR36 - Linear slide rail - three section pull-out type - heavy duty type -...
SRD-FA
07.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성