피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Reduced backlash
NISSEI Corporation
Made in Japan
Reducer for servo motor
Standard size reducer (A series)
Concentric hollow shaft / Concentric solid shaft (AF3 series)
Concentric hollow shaft (AF3S type)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/reducer_for_s_m/standard_size_r_a_series/concentric_hollow_solid_shaft_af3_series/af3s/af3sz3_asmtab.prj},{NB=AF3SZ35-25H750F1(None)},{CP=750W},{OS=35},{RVIS=1/25},{ACC=H : 1 minute},{ACCX='H : 1 minute','H : 1 minute','M : 3 minutes','M : 3 minutes'},{RX='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60'},{FS=F1},{PC=None},{FSX='F1','F2','S1','S2','S3','S4','S6'},{GH=AF3SZ35-2-HM},{BRX=ZAF3_750},{OC1=AF3SZ35-},{PPATH=../../../../../gtr_ar/a_series/af3_3min_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CP
Capacity
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AF3SZ15-10H100F1
100W
15
1/10
AF3SZ15-10H100F1
AF3SZ15-15H100F1
100W
15
1/15
AF3SZ15-15H100F1
AF3SZ15-20H100F1
100W
15
1/20
AF3SZ15-20H100F1
AF3SZ15-25H100F1
100W
15
1/25
AF3SZ15-25H100F1
AF3SZ15-30H100F1
100W
15
1/30
AF3SZ15-30H100F1
AF3SZ15-40H100F1
100W
15
1/40
AF3SZ15-40H100F1
AF3SZ15-50H100F1
100W
15
1/50
AF3SZ15-50H100F1
AF3SZ15-60H100F1
100W
15
1/60
AF3SZ15-60H100F1
AF3SZ15-75H100F1
100W
15
1/75
AF3SZ15-75H100F1
AF3SZ15-90H100F1
100W
15
1/90
AF3SZ15-90H100F1
AF3SZ15-120H100F1
100W
15
1/120
AF3SZ15-120H100F1
AF3SZ25-10H200F1
200W
25
1/10
AF3SZ25-10H200F1
AF3SZ25-15H200F1
200W
25
1/15
AF3SZ25-15H200F1
AF3SZ25-20H200F1
200W
25
1/20
AF3SZ25-20H200F1
AF3SZ25-25H200F1
200W
25
1/25
AF3SZ25-25H200F1
AF3SZ25-30H200F1
200W
25
1/30
AF3SZ25-30H200F1
AF3SZ25-40H200F1
200W
25
1/40
AF3SZ25-40H200F1
AF3SZ25-50H200F1
200W
25
1/50
AF3SZ25-50H200F1
AF3SZ25-60H200F1
200W
25
1/60
AF3SZ25-60H200F1
AF3SZ30-10H400F1
400W
30
1/10
AF3SZ30-10H400F1
AF3SZ30-15H400F1
400W
30
1/15
AF3SZ30-15H400F1
AF3SZ30-20H400F1
400W
30
1/20
AF3SZ30-20H400F1
AF3SZ30-25H400F1
400W
30
1/25
AF3SZ30-25H400F1
AF3SZ30-30H400F1
400W
30
1/30
AF3SZ30-30H400F1
AF3SZ30-40H400F1
400W
30
1/40
AF3SZ30-40H400F1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성