피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 900 HN - Adjustable slide units, type HN, with handwheel and digital position indicator
JW Winco
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable Slide Units
GN 900
GN 900 HN
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_8/adjustable_slide_units/gn_900/gn900_hn/gn900_hn_asmtab.prj},{NB=Verstellschlitten GN 900-80-170-50-HN-2 (0)},{PARTNUMBER=GN 900-80-170-50-HN-2},{B=80},{L1=170},{D3=22},{D4=80},{D5=22},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{H6=51},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=24},{L7=31},{L8=55},{L9=27},{L10=33},{L11=66},{L12=25},{S=50},{T=2.0},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{WEIGHT=1.4600},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-95-25-HN-1
50
95
25
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.4800
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-95-25-HN-2
50
95
25
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.5000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-120-50-HN-1
50
120
50
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.5000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-120-50-HN-2
50
120
50
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.5500
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-145-75-HN-1
50
145
75
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.5400
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-145-75-HN-2
50
145
75
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.5800
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-170-100-HN-1
50
170
100
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.5800
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-170-100-HN-2
50
170
100
M6x1
M4
50
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
22
33
57
36
30
30
1.5
0.6000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-145-25-HN-1
80
145
25
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.3440
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-145-25-HN-2
80
145
25
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.3730
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-170-50-HN-1
80
170
50
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.3500
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-170-50-HN-2
80
170
50
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.4600
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-195-75-HN-1
80
195
75
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.4890
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-195-75-HN-2
80
195
75
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.5180
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-220-100-HN-1
80
220
100
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.5600
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-220-100-HN-2
80
220
100
M8x1
M5
80
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
31
33
66
25
30
50
2.0
1.6000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-185-25-HN-1
120
185
25
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.1350
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-185-25-HN-2
120
185
25
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.1500
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-210-50-HN-1
120
210
50
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.3350
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-210-50-HN-2
120
210
50
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.3640
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-235-75-HN-1
120
235
75
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.6270
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-235-75-HN-2
120
235
75
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.6560
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-260-100-HN-1
120
260
100
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.6770
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-260-100-HN-2
120
260
100
M10x1
M5
100
26.3
46
13.8
10.0
57
160
10
18
46
33
81
25
30
80
2.0
3.7060
84798997
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 900.1 A - Fastening units, Form A, with bore for cylinder head srew
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 900 S - Adjustable slide units, type S, without adjusting spindle and co...
JW Winco
25.06.2024
GN 900 HR - Adjustable slide units, type HR, with handwheel and digital pos...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성