피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64525.prj},{NB=acton_645258},{REF=645258},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=8},{D1=8.1},{D2=12.7},{S=2.0},{R=0.500},{DA=49.000},{DW=67.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
Acton 645253
645253
Inox A4
3
3.1
5.6
1.0
Acton 645254
645254
Inox A4
4
4.1
7.0
1.2
Acton 645255
645255
Inox A4
5
5.1
8.8
1.6
Acton 645256
645256
Inox A4
6
6.1
9.9
1.6
Acton 645258
645258
Inox A4
8
8.1
12.7
2.0
Acton 6452510
6452510
Inox A4
10
10.2
16.0
2.5
Acton 6452512
6452512
Inox A4
12
12.2
18.0
2.5
Acton 6452514
6452514
Inox A4
14
14.2
21.1
3.0
Acton 6452516
6452516
Inox A4
16
16.2
24.4
3.5
Acton 6452518
6452518
Inox A4
18
18.2
26.4
3.5
Acton 6452520
6452520
Inox A4
20
20.2
30.6
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Sta...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 216525 - Spring lock washer square section - stainless steel A2 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
V.2W - SPRING LOCK WASHERS DIN127B Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
BN 80024 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7980 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
DIN 128 A v2 - Curved spring lock washers
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성