피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62806 - Countersunk head security machine screw six lobe recess with pin - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vise de sécurité
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_de_securite/62806.prj},{NB=acton_628065X12},{REF=628065X12},{DXL=5x12},{MAT=Inox A2},{D=5},{L=12},{S=3.000},{DK=9.90},{K=3.5},{R=0.200},{C=4.700},{IDNR=},{D3=4.019},{P=0.800},{AL=90.000},{DS=5.000},{T=2.300},{TXA=4.520},{ALPHA=150.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Acton 628063X6
628063X6
3x6
Inox A2
3
6
5.80
1.8
Acton 628063X8
628063X8
3x8
Inox A2
3
8
5.80
1.8
Acton 628063X10
628063X10
3x10
Inox A2
3
10
5.80
1.8
Acton 628063X12
628063X12
3x12
Inox A2
3
12
5.80
1.8
Acton 628063X16
628063X16
3x16
Inox A2
3
16
5.80
1.8
Acton 628063X20
628063X20
3x20
Inox A2
3
20
5.80
1.8
Acton 628064X10
628064X10
4x10
Inox A2
4
10
7.90
2.6
Acton 628064X12
628064X12
4x12
Inox A2
4
12
7.90
2.6
Acton 628064X16
628064X16
4x16
Inox A2
4
16
7.90
2.6
Acton 628064X20
628064X20
4x20
Inox A2
4
20
7.90
2.6
Acton 628064X25
628064X25
4x25
Inox A2
4
25
7.90
2.6
Acton 628064X30
628064X30
4x30
Inox A2
4
30
7.90
2.6
Acton 628064X40
628064X40
4x40
Inox A2
4
40
7.90
2.6
Acton 628064X50
628064X50
4x50
Inox A2
4
50
7.90
2.6
Acton 628065X10
628065X10
5x10
Inox A2
5
10
9.90
3.5
Acton 628065X12
628065X12
5x12
Inox A2
5
12
9.90
3.5
Acton 628065X16
628065X16
5x16
Inox A2
5
16
9.90
3.5
Acton 628065X20
628065X20
5x20
Inox A2
5
20
9.90
3.5
Acton 628065X25
628065X25
5x25
Inox A2
5
25
9.90
3.5
Acton 628065X30
628065X30
5x30
Inox A2
5
30
9.90
3.5
Acton 628065X40
628065X40
5x40
Inox A2
5
40
9.90
3.5
Acton 628065X50
628065X50
5x50
Inox A2
5
50
9.90
3.5
Acton 628065X60
628065X60
5x60
Inox A2
5
60
9.90
3.5
Acton 628065X70
628065X70
5x70
Inox A2
5
70
9.90
3.5
Acton 628066X12
628066X12
6x12
Inox A2
6
12
11.65
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
COUNTERSUNK SCREW M6X25 DIN7991
FM
27.07.2022
COUNTERSUNK SCREW M8X30 UNI5933
FM
27.07.2022
SSCB, RSSCB - 316 Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screws/Hexagon Sc...
Misumi
03.06.2021
Reference 62231 - Pan head machine screw six lobe recess - DIN 7985 - Stain...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
SN3550 - Countersunk head screw (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
Reference 62760 - Retaining ring for shaft DIN 471 - Stainless steel
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
V.2FHC - Machine screws HEXAGON CSK HEAD SCREWS DIN 7991 NFE 27-160 Inox A2...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62811 - Pan head security tapping screw "One Way" recess - Stainl...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성