피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62621 - Hexagon nut fine pitch thread DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62621.prj},{NB=acton_6262112X150},{REF=6262112X150},{DXP=12x150},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=12},{M=10.0},{S=19},{IDNR=},{NENN=M12x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXP
[mm]
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Acton 626218X100
626218X100
8x100
Acier inoxydable A2
8
6.5
13
Acton 6262110X100
6262110X100
10x100
Acier inoxydable A2
10
8.0
17
Acton 6262110X125
6262110X125
10x125
Acier inoxydable A2
10
8.0
17
Acton 6262112X125
6262112X125
12x125
Acier inoxydable A2
12
10.0
19
Acton 6262112X150
6262112X150
12x150
Acier inoxydable A2
12
10.0
19
Acton 6262114X150
6262114X150
14x150
Acier inoxydable A2
14
11.0
22
Acton 6262116X150
6262116X150
16x150
Acier inoxydable A2
16
13.0
24
Acton 6262118X150
6262118X150
18x150
Acier inoxydable A2
18
15.0
27
Acton 6262120X150
6262120X150
20x150
Acier inoxydable A2
20
16.0
30
Acton 6262124X150
6262124X150
24x150
Acier inoxydable A2
24
19.0
36
Acton 6262124X200
6262124X200
24x200
Acier inoxydable A2
24
19.0
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성