피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62613 - Square nut DIN 557 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62613.prj},{NB=acton_626136},{REF=626136},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6},{D1=4.917},{P=1.000},{M=5.0},{S=10},{SW=},{DW=8.700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=62613.txt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Acton 626135
626135
Acier inoxydable A2
5
4.0
8
Acton 626136
626136
Acier inoxydable A2
6
5.0
10
Acton 626138
626138
Acier inoxydable A2
8
6.5
13
Acton 6261310
6261310
Acier inoxydable A2
10
8.0
17
Acton 6261312
6261312
Acier inoxydable A2
12
10.0
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62613 - Square nut DIN 557 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 147 - Square nuts (DIN 557), 6 / 5 / 4 (≤ M5 cl. 6 / ≤ M16 cl. 5 / > M16...
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 431 - Stainless Steel-Wing screws
Ganter
12.04.2024
XLAQ 8 - Square nut
FlexLink
30.08.2022
Reference 62616 - Low square nut DIN 562 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 557 - Steel 5 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 10769 - Square nuts (DIN 557), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
SJN, SJNS - Turnbuckle Components
Misumi
30.06.2021
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated, metric left-handed thread
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 3525 - Square thin nuts (DIN 562), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
Modèle 216506 - Machined wide washer type "L" - Stainless steel A1 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 557 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 145 - Square thin nuts (DIN 562), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성