피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ACS550-CC 480Vac Ratings - Drive with Bypass and Circuit Breaker Disconnect
ABB
AC Drives
ACS550
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs550/acs550_480v_cc_asmtab.prj},{NB=ACS550-CC-059A-4},{TCX=ACS550-CC-059A-4},{I2N=59},{PND=40},{I2HD=44},{PHD=30},{FS=R4},{TYPE=},{DR1=CX1-5},{DR12=CX12-6},{DR3R=CX3R-4},{SS=},{PPATH=acs550_480v_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
I2N
Current Nominal ratings (Normal Duty)
[A]
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
[HP]
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
[A]
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
[HP]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
DR
Dim. Ref.
ⁿ/ₐ
ACS550-CC-03A3-4
ACS550-CC-03A3-4
3.3
1.5
2.4
1
R1
CX1-1
ACS550-CC-04A1-4
ACS550-CC-04A1-4
4.1
2
3.3
1.5
R1
CX1-1
ACS550-CC-06A9-4
ACS550-CC-06A9-4
6.9
3
5.4
2
R1
CX1-1
ACS550-CC-08A8-4
ACS550-CC-08A8-4
8.8
5
6.9
3
R1
CX1-1
ACS550-CC-012A-4
ACS550-CC-012A-4
11.9
7.5
8.8
5
R1
CX1-1
ACS550-CC-015A-4
ACS550-CC-015A-4
15.4
10
11.9
7.5
R2
CX1-2
ACS550-CC-023A-4
ACS550-CC-023A-4
23
15
15.4
10
R2
CX1-2
ACS550-CC-031A-4
ACS550-CC-031A-4
31
20
23
15
R3
CX1-4
ACS550-CC-038A-4
ACS550-CC-038A-4
38
25
31
20
R3
CX1-4
ACS550-CC-045A-4
ACS550-CC-045A-4
44
30
38
25
R3
CX1-4
ACS550-CC-059A-4
ACS550-CC-059A-4
59
40
44
30
R4
CX1-5
ACS550-CC-072A-4
ACS550-CC-072A-4
72
50
59
40
R4
CX1-5
ACS550-CC-078A-4
ACS550-CC-078A-4
77
60
65
50
R4
CX1-5
ACS550-CC-097A-4
ACS550-CC-097A-4
96
75
77
60
R4
CX1-6
ACS550-CC-125A-4
ACS550-CC-125A-4
124
100
96
75
R5
CX1-7
ACS550-CC-157A-4
ACS550-CC-157A-4
157
125
124
100
R6
CX1-10
ACS550-CC-180A-4
ACS550-CC-180A-4
180
150
156
125
R6
CX1-10
ACS550-CC-246A-4
ACS550-CC-246A-4
245
200
192
150
R6
CX1-11
ACS550-CC-316A-4
ACS550-CC-316A-4
316
250
240
200
R8
CX1-12
ACS550-CC-368A-4
ACS550-CC-368A-4
368
300
302
250
R8
CX1-13
ACS550-CC-414A-4
ACS550-CC-414A-4
414
350
368
300
R8
CX1-13
ACS550-CC-486A-4
ACS550-CC-486A-4
486
400
414
350
R8
CX1-13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACS550-PD 480Vac Ratings - Drive with Disconnect Switch and Drive Fuses
ABB
15.07.2022
ACS550-PC 480Vac Ratings - Drive with Circuit Breaker Disconnect
ABB
15.07.2022
ACS550 480Vac Ratings - Wall Mounted/Free Standing
ABB
15.07.2022
ACS550 240Vac Ratings - Wall Mounted
ABB
15.07.2022
ACH550-UH 208V/230V - Base Drive
ABB
15.07.2022
ACH550-CC 480V - Classic Bypass with Circuit Breaker
ABB
07.07.2023
ACH550-UH 480V-1 - Base Drive
ABB
15.07.2022
ACS580-01-480V - ACS580-01 0.75-350 Hp
ABB
23.01.2024
ACS550 400Vac Ratings - Wall Mounted/Free Standing
ABB
15.07.2022
ACS550-PC 600Vac Ratings - Drive with Circuit Breaker Disconnect
ABB
15.07.2022
XT6
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
ACS550-PC 240Vac Ratings - Drive with Circuit Breaker Disconnect
ABB
15.07.2022
480Vac Ratings - Wall Mounted Drives - 380, 400, 415, 460, 480 or 500 V
ABB
15.07.2022
Compact Vacuum Contactor - Specialty Product Technologies
Specialty Product Technologies
26.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성