피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ACH550-VD 208V/230V - Vertical E-Bypass with Disconnect
ABB
AC Drives
ACH550
208V/230V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach550/208_230/208_230_vd_asmtab.prj},{NB=ACH550-VD-017A-2},{HP=5},{BTC=ACH550-VD-017A-2},{AMPS=16.7},{FS=R1},{TYPE=NEMA 1 UL Type 1},{DR=5580-1},{ALR=},{SS=},{IOOM=},{EFBO=},{FBA=},{PPATH=208_230_vd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
HP
Horsepower
ⁿ/ₐ
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
TYPE
UL Type
ⁿ/ₐ
DR
Dim. Ref.
ⁿ/ₐ
ACH550-VD-04A6-2
1
ACH550-VD-04A6-2
4.6
R1
NEMA 1 UL Type 1
5580-1
ACH550-VD-06A6-2
1.5
ACH550-VD-06A6-2
6.6
R1
NEMA 1 UL Type 1
5580-1
ACH550-VD-07A5-2
2
ACH550-VD-07A5-2
7.5
R1
NEMA 1 UL Type 1
5580-1
ACH550-VD-012A-2
3
ACH550-VD-012A-2
11.8
R1
NEMA 1 UL Type 1
5580-1
ACH550-VD-017A-2
5
ACH550-VD-017A-2
16.7
R1
NEMA 1 UL Type 1
5580-1
ACH550-VD-024A-2
7.5
ACH550-VD-024A-2
24.2
R2
NEMA 1 UL Type 1
5581-1
ACH550-VD-031A-2
10
ACH550-VD-031A-2
30.8
R3
NEMA 1 UL Type 1
5582-1
ACH550-VD-046A-2
15
ACH550-VD-046A-2
46.2
R3
NEMA 1 UL Type 1
5582-1
ACH550-VD-059A-2
20
ACH550-VD-059A-2
59.4
R3
NEMA 1 UL Type 1
5582-1
ACH550-VD-075A-2
25
ACH550-VD-075A-2
74.8
R4
NEMA 1 UL Type 1
5583-1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACH550-CD 208V/230V - Classic Bypass with Non-Fused Disconnect Switch
ABB
15.07.2022
ACH550-VDR 208V/230V - Vertical Bypass with Non-Fused Disconnect Switch
ABB
15.07.2022
ACH550-UH 480V-1 - Base Drive
ABB
15.07.2022
ACH550-BD 208V/230V - E-Bypass with Disconnect
ABB
15.07.2022
ACH550-VDR 480V - Vertical Bypass with Non-Fused Disconnect Switch
ABB
15.07.2022
ACH550-CC 208V/230V - Classic Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-PC 208V/230V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-BCR 208V/230V - E-Clipse Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
Model 725 - Incremental Shaft Encoder
Encoder Products
13.12.2023
Model 260 - Incremental Encoder
Encoder Products
13.12.2023
Model 711 - Incremental Shaft Encoders
Encoder Products
11.10.2022
Model SA36S - Single Turn Absolute Encoder
Encoder Products
01.08.2023
Model TR3 - Linear Solution Encoders
Encoder Products
11.10.2022
SA36H Series - Absolute Encoder
Encoder Products
01.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성