피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
ISO21282- compact cylinders - ACE/ASE-series
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/ace_ase_ate_series.prj},{NB=ACE32X5G Thread(0)+()},{TYPE=ACE},{BORE=32},{STROKE=5},{MAGNET=},{RODTYPE=},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=G Thread},{SPS=0},{SW=},{SWN=},{A=51.0},{AB=7},{AC=44.0},{AD=14.0},{B=49.5},{D=12},{E=8.5},{EA=3.3},{H=10},{J=9},{JA=4.8},{JB=32.5},{K=M6X1.0},{KA=28.3},{P=G1/8},{PA=7.6},{PB=3},{R=M8X1.25},{RA=16},{T=9},{TA=2.1},{G1=9.728},{HO=5.0},{J1=6},{O2=26},{QQ=8},{Q2=M10X1.25},{Q21=10},{W=17},{S=17},{TO=6},{CK=5.25},{PPATH=assemblies/ace_ase_ate.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core dia
[mm]
THREADTYPE
Thread type
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
ACE12X5N/A(0)+()
ACE12X5N/A
12
N/A
40.0
5
35.0
10.0
27.5
6
3.3
1.5
5
6
3.5
16.0
M4X0.7
18.3
M5X0.8
5.5
2
M3X0.5
8
9
2.1
ACE16X5N/A(0)+()
ACE16X5N/A
16
N/A
40.0
5
35.0
10.0
30.0
8
4.5
1.5
7
6
3.5
18.0
M4X0.7
18.3
M5X0.8
5.5
2
M4X0.7
10
9
2.1
ACE20X5N/A(0)+()
ACE20X5N/A
20
N/A
43.0
6
37.0
10.5
35.5
10
6.5
2.6
9
9
4.8
22.0
M5X0.8
23.8
M5X0.8
6.0
2
M6X1.0
14
9
2.1
ACE25X5N/A(0)+()
ACE25X5N/A
25
N/A
45.0
6
39.0
11.0
40.0
10
6.5
2.6
9
9
4.8
26.0
M5X0.8
23.8
M5X0.8
6.0
2
M6X1.0
14
9
2.1
ACE32X5G Thread(0)+()
ACE32X5G Thread
32
G Thread
51.0
7
44.0
14.0
49.5
12
8.5
3.3
10
9
4.8
32.5
M6X1.0
28.3
G1/8
7.6
3
M8X1.25
16
9
2.1
ACE40X5G Thread(0)+()
ACE40X5G Thread
40
G Thread
52.5
7
45.5
14.3
55.0
12
8.5
3.3
10
9
4.8
38.0
M6X1.0
28.3
G1/8
7.6
3
M8X1.25
16
9
2.1
ACE50X5G Thread(0)+()
ACE50X5G Thread
50
G Thread
53.5
8
45.5
14.3
65.5
16
10.5
4.7
13
11
4.8
46.5
M8X1.25
30.3
G1/8
7.6
3
M10X1.5
20
12
2.6
ACE63X5G Thread(0)+()
ACE63X5G Thread
63
G Thread
57.0
8
49.0
15.0
75.5
16
10.5
4.7
13
11
4.8
56.5
M8X1.25
30.3
G1/8
7.6
4
M10X1.5
20
12
2.6
ACE80X5G Thread(0)+()
ACE80X5G Thread
80
G Thread
63.0
9
54.0
16.0
95.5
20
12.5
6.1
17
15
2.6
72.0
M10X1.5
0.0
G1/8
8.5
6
M12X1.75
20
12
2.6
ACE100X5G Thread(0)+()
ACE100X5G Thread
100
G Thread
76.0
9
67.0
19.0
113.5
20
12.5
6.1
17
15
2.6
89.0
M10X1.5
0.0
G1/8
10.5
7
M12X1.75
20
12
2.6
ACE125X5G Thread(0)+()
ACE125X5G Thread
125
G Thread
92.0
11
81.0
20.0
134.5
25
16.5
7.0
21
0
0.0
110.0
M12X1.75
0.0
G1/4
10.5
8
M16X2.0
25
12
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ADN - Compact cylinder
Festo
25.06.2024
ADVC - short-stroke cylinder
Festo
01.02.2024
SELF ALIGNING ROD COUPLER - MODEL GA-K
Metalwork
17.05.2024
ISO15552-cylinders - SAI-series
Pimatic
27.03.2020
ISO6432-cylinders - MI-series
Pimatic
27.03.2020
ACE ASE ATE - Compact cylinder
AirTAC
17.01.2024
NACQ NASQ NATQ - Inch series compact cylinder
AirTAC
19.07.2022
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
01.07.2024
SLL 400 CSA - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
Compact cylinder ISO 21287 series LINER female piston rod - ISO 21287
Metalwork
27.06.2024
ADVU - compact cylinder
Festo
25.06.2024
VHEF-P - pushbutton valve
Festo
30.08.2023
BH - Piston rod end
Pimatic
02.03.2020
MCJQ2 - Compact cylinders
MINDMAN
09.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성