您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ABGEB, ABGE - 背面组合型向心轴承 法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/abgeb_asmtab.prj},{NB=ABGEB7005-N},{MATAB=SUJ2},{MATH=S45C},{STH=B},{MATC=S45C},{MATCL=S45C},{BN=7005},{TS=N},{L=38},{DD=25},{D=47},{DTOL=+0.025/0},{B=12},{BB2=26},{H=98},{D2=63},{T=15},{DDHH=41},{D1=65},{D1TOL=-0.010/-0.029},{PCD=80},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{T1=8},{T2=10},{PPCCDD=53},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{BCF=M4-10},{OD=30},{ID=25},{TH=10.5},{PPATH=abgeb/abgeb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATAB
向心轴承(背面组合型)材质
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATC
盖板材质
ⁿ/ₐ
STC
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
MATCL
内圈固定用盖板材质
ⁿ/ₐ
STCL
内圈固定用套环表面处理
ⁿ/ₐ
MATCB
盖板固定用螺栓材质
ⁿ/ₐ
STCB
盖板固定用螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
BB2
b2
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.c.d.
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
RR
r
[mm]
BCF
盖板固定用螺栓
ⁿ/ₐ
OD
固定用外径
[mm]
ID
固定用轴环内径
[mm]
TH
固定轴环厚度
[mm]
ABGEB7002-N
ABGEB7002-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7002
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
15
8.5
ABGEB7003-N
ABGEB7003-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7003
31
17
35
+0.025/0
10
22
75
48
12
31
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
17
8.5
ABGEB7004-N
ABGEB7004-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7004
36
20
42
+0.025/0
12
26
92
58
15
36
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
7
9
48
8.0
4.5
4.1
-
26
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
25
20
9.5
ABGEB7005-N
ABGEB7005-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7005
38
25
47
+0.025/0
12
26
98
63
15
41
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
8
10
53
8.0
4.5
4.1
-
31
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
30
25
10.5
ABGEB7006-N
ABGEB7006-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7006
40
30
55
+0.030/0
13
28
120
78
18
48
80
-0.010/-0.029
98
17.5
11.0
10.5
8
10
64
9.5
5.5
5.1
-
41
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
40
30
10.5
ABGEB7007-N
ABGEB7007-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7007
43
35
62
+0.030/0
14
30
126
84
18
55
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
9
11
72
9.5
5.5
5.1
-
46
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
45
35
11.5
ABGEB7008-N
ABGEB7008-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7008
46
40
68
+0.030/0
15
32
140
92
20
60
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
9
11
78
11.0
6.6
6.1
-
51
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
50
40
11.5
ABGEB7009-N
ABGEB7009-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7009
48
45
75
+0.030/0
16
34
145
98
20
69
100
-0.012/-0.034
122
17.5
11.0
10.5
9
11
85
11.0
6.6
6.1
-
56
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
55
45
11.5
ABGEB7010-N
ABGEB7010-N
SUJ2相当
S45C
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7010
50
50
80
+0.030/0
16
34
147
101
20
74
105
-0.012/-0.034
124
17.5
11.0
10.5
11
13
88
11.0
6.6
6.1
-
61
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-15
60
50
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
B6_ _ _ - 深沟滚珠轴承 -开放型
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表