피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
AB3425-AB34132 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 34 Series
Wolverine
Cast Aluminum Standard Fixture Bases
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/cast_aluminum_standard_fixture_bases/34_series.prj},{NB=AB3448},{W=34},{L=48},{H=3.00000000},{WT=175},{RIB=Z},{MAT=Cast Aluminium},{PRATYPE=Z}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
W
[인치]
L
[인치]
H
[인치]
WT
Wt.
[lbs.]
RIB
Rib Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AB3425
AB3425
34
25
2 1/2
85
Y
Cast Aluminium
AB3430
AB3430
34
30
2 1/2
90
Y
Cast Aluminium
AB3434
AB3434
34
34
2 1/2
118
Y
Cast Aluminium
AB3435
AB3435
34
35
2 1/2
125
Y
Cast Aluminium
AB3436
AB3436
34
36
2 1/2
132
Y
Cast Aluminium
AB3444
AB3444
34
44
2 1/2
146
Y
Cast Aluminium
AB3445
AB3445
34
45
3
153
Y
Cast Aluminium
AB3448
AB3448
34
48
3
175
Z
Cast Aluminium
AB3450
AB3450
34
50
3
182
Z
Cast Aluminium
AB3452
AB3452
34
52
3
189
Z
Cast Aluminium
AB3455
AB3455
34
55
3
196
Z
Cast Aluminium
AB3456
AB3456
34
56
3
200
Z
Cast Aluminium
AB3460
AB3460
34
60
3
209
Z
Cast Aluminium
AB3465
AB3465
34
65
3
221
Z
Cast Aluminium
AB3470
AB3470
34
70
3
234
Z
Cast Aluminium
AB34120
AB34120
34
120
4 1/2
550
ZX
Cast Aluminium
AB34132
AB34132
34
132
4
605
ZX
Cast Aluminium
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성