피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AASJZ,AASSJZ,AAPSJZ,AAPSSJZ - aasjz-
SRD-FA
SRD-FA
a
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/a/dxz-12-1.prj},{NB=AASSJZ50-65-M12-N12-SC0},{CODE=AASSJZ},{D=50},{L=65.0},{M=12},{N=12},{MNX=12,16,20,24,30},{SC=0},{W=41},{C=1.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{E=0},{A=0},{ZJG3=},{SX=0},{ZJG4=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ZJG5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DTOL
dtol
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
dtol
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EX1
ℓ1
[mm]
C
[mm]
AASJZ6-20-M3-N3-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
6
-0.004/-0.012
5
8
0.5
AASJZ8-20-M3-N3-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
8
-0.005/-0.014
7
8
0.5
AASJZ10-20-M3-N3-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
10
-0.005/-0.014
8
8
0.5
AASJZ12-20-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
12
-0.006/-0.017
10
10
0.5
AASJZ13-25-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
13
-0.006/-0.017
11
10
0.5
AASJZ15-25-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
15
-0.006/-0.017
13
10
0.5
AASJZ16-30-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
16
-0.006/-0.017
14
10
0.5
AASJZ20-30-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
20
-0.007/-0.020
17
10
1.0
AASJZ25-35-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
25
-0.007/-0.020
22
10
1.0
AASJZ30-35-M6-N6-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
30
-0.007/-0.020
27
15
1.0
AASJZ35-35-M8-N8-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
35
-0.009/-0.025
30
15
1.0
AASJZ40-50-M10-N10-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
40
-0.009/-0.025
36
20
1.0
AASJZ50-65-M12-N12-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~
-
g6
50
-0.009/-0.025
41
20
1.0
AASSJZ6-20-M3-N3-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
6
-0.004/-0.012
5
8
0.5
AASSJZ8-20-M3-N3-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
8
-0.005/-0.014
7
8
0.5
AASSJZ10-20-M3-N3-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
10
-0.005/-0.014
8
8
0.5
AASSJZ12-20-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
12
-0.006/-0.017
10
10
0.5
AASSJZ13-25-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
13
-0.006/-0.017
11
10
0.5
AASSJZ15-25-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
15
-0.006/-0.017
13
10
0.5
AASSJZ16-30-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
16
-0.006/-0.017
14
10
0.5
AASSJZ20-30-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
20
-0.007/-0.020
17
10
1.0
AASSJZ25-35-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
25
-0.007/-0.020
22
10
1.0
AASSJZ30-35-M6-N6-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
30
-0.007/-0.020
27
15
1.0
AASSJZ35-35-M8-N8-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
35
-0.009/-0.025
30
15
1.0
AASSJZ40-50-M10-N10-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~
-
g6
40
-0.009/-0.025
36
20
1.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCK01_37 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ADHGS,ADHGL - Linear bearing box unit Single lining type / double lining ty...
SRD-FA
03.04.2023
ACBNJ,ACPBNJ,ACSBNJ,ACLSJ,ACPLSJ,ACSLSJ - Fixed ring - split compact - for ...
SRD-FA
03.04.2023
ACSBR,ACPSBR,ACPSBR,ACSSBR,ACSRAW,ACAVLY,ACSBS,ACPSBS,ACSSBS,ACSSAW,ACAWLY ...
SRD-FA
03.04.2023
GAAGDB,GAAGDC - Fillet type - ordinary type - oval handle
SRD-FA
04.04.2023
CBLM,CBLMB,CBLMP,CBLHS - Keyless bushing - Standard - with centering functi...
SRD-FA
04.03.2022
EAPLH,EALSH,EAMPL,EAPLS,EAPRH,EARSH,EAPRS,EAMPR,EAPCH,EACSH,EAMPC,EAPCS,EAM...
SRD-FA
04.04.2023
EAGPA,EAGPAS - Small parts·magnet-Grease Nipples
SRD-FA
04.04.2023
ACSM,ACPSM,ACSSM,ACSW,ACPSW,ACSSW - Fixed ring - double hole fixed type - d...
SRD-FA
18.10.2023
ABSFB,ABSF,ABSSF,ABAF,ABCLLY,ABSKB,ABSK,ABSSK,ABAK,ABCMLY,ABSHB,ABSH,ABSSH,...
SRD-FA
03.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성