피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 55IS Pneumatic actuated Type TA (Double acting)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 55 / 55IS, Pneumatic actuated Type TA
Butterfly Valve Type 55IS, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_butterfly_valves/pne_butv_type_55_55is_ta/pne_butv_type_55is_ta/butterfly_type_55is_pne_ta_dub_asmtab.prj},{NB=A5SKFSTWA125},{CNSORDERNO=A5SKFSTWA125},{NDMM=125},{NDINCH=5},{STD=ANSI},{SD=125},{C=215.9},{SN=4 (8)},{SH=22},{D=181},{D1=125},{L=56},{H=411},{H1=120},{W=206},{W1=-},{W2=-},{A=362},{A2=85.5},{A3=57},{S=183.5},{S1=42},{S2=9},{P=1/4},{VERB=5},{VERD=5},{VERC=3},{VERS=3},{VERDA=4},{PPATH=../../../butterfly_valve_type_55is_pne/parts/butterfly_valve_type_55is_pne_asmtpl.prj},{STDX=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
C
P.C.D.
[mm]
SN
n
[mm]
SH
h
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
P
[mm]
A5SKFSTW1050
A5SKFSTW1050
50
2
JIS10K
55
(120)
2 (4)
(19)
90
90
43
268
61
116
66
106
210
46.0
36
122.5
32
7
1/4
A5SKFSTW1065
A5SKFSTW1065
65
2 1/2
JIS10K
65
(140)
2 (4)
(19)
110
90
46
298
80
146
78
121
250
57.0
38
137.5
32
7
1/4
A5SKFSTW1080
A5SKFSTW1080
80
3
JIS10K
80
150
4 (8)
19
125
90
46
302
95
152
-
-
250
57.0
38
141.5
32
7
1/4
A5SKFSTW1100
A5SKFSTW1100
100
4
JIS10K
100
175
4 (8)
19
154
90
52
351
103
174
-
-
292
71.0
45
157.5
32
7
1/4
A5SKFSTW1125
A5SKFSTW1125
125
5
JIS10K
125
210
4 (8)
23
181
125
56
411
120
206
-
-
362
85.5
57
183.5
42
9
1/4
A5SKFSTW1150
A5SKFSTW1150
150
6
JIS10K
150
240
4 (8)
23
211
125
56
428
137
236
-
-
362
85.5
57
200.5
42
9
1/4
A5SKFSTW1200
A5SKFSTW1200
200
8
JIS10K
191
290
4 (12)
23
253
125
60
492
163
290
-
-
440
90.0
60
-
-
-
1/4
A5SKFSTW1250
A5SKFSTW1250
250
10
JIS10K
245
(355)
4 (12)
(25)
320
125
68
583
200
340
-
-
532
113.0
68
-
-
-
1/4
A5SKFSTW1300
A5SKFSTW1300
300
12
JIS10K
296
400
4 (16)
25
371
180
78
638
230
410
-
-
532
113.0
68
-
-
-
1/4
A5SKFSTW1350
A5SKFSTW1350
350
14
JIS10K
330
445
4 (16)
25
416
180
92
727
255
460
-
-
664
139.0
85
-
-
-
3/8
A5SKFSTW1400
A5SKFSTW1400
400
16
JIS10K
380
510
4 (16)
27
476
180
102
757
290
532
-
-
664
139.0
85
-
-
-
3/8
A5SKFSTWA050
A5SKFSTWA050
50
2
ANSI
55
120.7
2 (4)
19
90
90
43
268
61
116
66
106
210
46.0
36
122.5
32
7
1/4
A5SKFSTWA065
A5SKFSTWA065
65
2 1/2
ANSI
65
139.4
2 (4)
19
110
90
46
298
80
146
78
121
250
57.0
38
137.5
32
7
1/4
A5SKFSTWA080
A5SKFSTWA080
80
3
ANSI
80
152.4
- (4)
19
125
90
46
302
95
152
-
-
250
57.0
38
141.5
32
7
1/4
A5SKFSTWA100
A5SKFSTWA100
100
4
ANSI
100
190.5
4 (8)
19
154
90
52
351
103
174
-
-
292
71.0
45
157.5
32
7
1/4
A5SKFSTWA125
A5SKFSTWA125
125
5
ANSI
125
215.9
4 (8)
22
181
125
56
411
120
206
-
-
362
85.5
57
183.5
42
9
1/4
A5SKFSTWA150
A5SKFSTWA150
150
6
ANSI
150
241.3
4 (8)
22
211
125
56
428
137
236
-
-
362
85.5
57
200.5
42
9
1/4
A5SKFSTWA200
A5SKFSTWA200
200
8
ANSI
191
298.5
4 (12)
22
253
125
60
492
163
290
-
-
440
90.0
60
-
-
-
1/4
A5SKFSTWA250
A5SKFSTWA250
250
10
ANSI
245
362
4 (12)
25
320
125
68
583
200
340
-
-
532
113.0
68
-
-
-
1/4
A5SKFSTWA300
A5SKFSTWA300
300
12
ANSI
296
431.8
4 (16)
25
371
180
78
638
230
410
-
-
532
113.0
68
-
-
-
1/4
A5SKFSTWA350
A5SKFSTWA350
350
14
ANSI
330
476
4 (16)
28
416
180
92
727
255
460
-
-
664
139.0
85
-
-
-
3/8
A5SKFSTWA400
A5SKFSTWA400
400
16
ANSI
380
539.5
4 (16)
28
476
180
102
757
290
532
-
-
664
139.0
85
-
-
-
3/8
A5SKFSTWD050
A5SKFSTWD050
50
2
DIN
55
125
2 (4)
18
90
90
43
268
61
116
66
106
210
46.0
36
122.5
32
7
1/4
A5SKFSTWD065
A5SKFSTWD065
65
2 1/2
DIN
65
145
2 (4)
18
110
90
46
298
80
146
78
121
250
57.0
38
137.5
32
7
1/4
A5SKFSTWD080
A5SKFSTWD080
80
3
DIN
80
160
4 (8)
18
125
90
46
302
95
152
-
-
250
57.0
38
141.5
32
7
1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Butterfly Valve Type 55IS Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to c...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 57 Electric Actuated Type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
LKB-2 Actuator DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
Modèle 50830 - Limit switch box (O/C position sensing) for 90° pneumatic ac...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50691 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Series 012 - ARI-Butterfly valves ZESA
ARI-Armaturen
29.05.2024
Series 014 - ARI-Butterfly valves ZIVA-Z
ARI-Armaturen
29.05.2024
Series 012 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with elongate...
ARI-Armaturen
16.04.2021
9970 - Butterfly valve, type HAWLE, PN 16
HAWLE
23.02.2024
Butterfly Valve Type 58 Gear type - DIN
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 55IS Electric actuated Type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Modèle 58413 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron bod...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.04.2021
Model 58454V - Butterfly valve with threaded holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
EKN Butterfly valve AWWA ANSI CLASS 150
VAG
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성