피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type Z, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Electric actuated Type Z
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_bv_type_21_21a_z/bv21_el_z_threaded_asmtab.prj},{NB=A2AZUUENA025},{CNSORDERNO=A2AZUUENA025},{STD=ANSI},{NDMM=25},{NDINCH=1},{L=131},{H=199.0},{H1=39},{A=72.5},{A1=102},{A2=60},{A3=60},{OPIS=BV21 - ANSI},{OPIS1=JIS/ANSI},{DISTL=2.000},{DISTR=2.500},{VER=1},{PPATH=../../ball_v_typ21_elect_act_t/parts/bv21_el_z_threaded_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A2AZUUENJ015
A2AZUUENJ015
JIS
15
1/2
102
186.0
29
72.5
102
60
60
A2AZUUENJ020
A2AZUUENJ020
JIS
20
3/4
120
192.0
35
72.5
102
60
60
A2AZUUENJ025
A2AZUUENJ025
JIS
25
1
131
199.0
39
72.5
102
60
60
A2AZUUENJ032
A2AZUUENJ032
JIS
32
11/4
150
208.0
47
72.5
102
60
60
A2AZUUENJ040
A2AZUUENJ040
JIS
40
11/2
163
216.5
55
72.5
102
60
60
A2AZUUENJ050
A2AZUUENJ050
JIS
50
2
197
228.0
66
72.5
102
60
60
A2AZUUENA015
A2AZUUENA015
ANSI
15
1/2
102
186.0
29
72.5
102
60
60
A2AZUUENA020
A2AZUUENA020
ANSI
20
3/4
120
192.0
35
72.5
102
60
60
A2AZUUENA025
A2AZUUENA025
ANSI
25
1
131
199.0
39
72.5
102
60
60
A2AZUUENA032
A2AZUUENA032
ANSI
32
11/4
150
208.0
47
72.5
102
60
60
A2AZUUENA040
A2AZUUENA040
ANSI
40
11/2
163
216.5
55
72.5
102
60
60
A2AZUUENA050
A2AZUUENA050
ANSI
50
2
197
228.0
66
72.5
102
60
60
A2AZUUEND015
A2AZUUEND015
DIN
15
1/2
102
186.0
29
72.5
102
60
60
A2AZUUEND020
A2AZUUEND020
DIN
20
3/4
120
192.0
35
72.5
102
60
60
A2AZUUEND025
A2AZUUEND025
DIN
25
1
131
199.0
39
72.5
102
60
60
A2AZUUEND032
A2AZUUEND032
DIN
32
11/4
150
208.0
47
72.5
102
60
60
A2AZUUEND040
A2AZUUEND040
DIN
40
11/2
163
216.5
55
72.5
102
60
60
A2AZUUEND050
A2AZUUEND050
DIN
50
2
197
228.0
66
72.5
102
60
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Ball Valve Type 23 Electric actuated Type Z, Flange type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Electric actuated Type Z, Socket type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Electric actuated Type Z, Spigot type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to close), ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Modèle 50180 - 3 pieces SW ball valve (58471) with ATEX IP68 electric actua...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Q11SA - Inside thread ball valve
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DBX DBAX ball valve - Conventional DBAX
Definox
21.05.2021
I.RJ - GARDEN BALL VALVE Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
Stainless steel ball valves
Riegler
18.11.2015
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type Z, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Series 013 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with threaded...
ARI-Armaturen
19.04.2021
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type Z, Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Series 012 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with elongate...
ARI-Armaturen
16.04.2021
SHAK GANTRY - Electric actuator series Elektro SHAK GANTRY
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성