피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to close), Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ta/bv21_pa_flange_air_asmtab.prj},{NB=A2AKGUEFD032},{STD=DIN},{AC=AO},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=180},{H=182.0},{W=249},{P=92.0},{VERSB=1},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{X=DIN},{VERSSCH=2},{DIST=0.000},{ORDEROPEN=A2AKGUEFD0},{ORDERCLOSE=A2AKSUEFD0},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts/bv21_pa_flange_air_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A2AKGUEF1015
A2AKGUEF1015
JIS
15
1/2
143
159.5
249
92.0
A2AKGUEF1020
A2AKGUEF1020
JIS
20
3/4
172
166.0
249
92.0
A2AKGUEF1025
A2AKGUEF1025
JIS
25
1
187
173.0
249
92.0
A2AKGUEF1032
A2AKGUEF1032
JIS
32
11/4
190
182.0
249
92.0
A2AKGUEF1040
A2AKGUEF1040
JIS
40
11/2
212
224.0
345
103.0
A2AKGUEF1050
A2AKGUEF1050
JIS
50
2
234
235.5
345
103.0
A21KGUEF1065
A21KGUEF1065
JIS
65
21/2
261
268.0
413
118.5
A21KGUEF1080
A21KGUEF1080
JIS
80
3
306
277.0
413
118.5
A21KGUEF1100
A21KGUEF1100
JIS
100
4
374
348.0
487
143.5
A2AKGUEFD015
A2AKGUEFD015
DIN
15
1/2
130
159.5
249
92.0
A2AKGUEFD020
A2AKGUEFD020
DIN
20
3/4
150
166.0
249
92.0
A2AKGUEFD025
A2AKGUEFD025
DIN
25
1
160
173.0
249
92.0
A2AKGUEFD032
A2AKGUEFD032
DIN
32
11/4
180
182.0
249
92.0
A2AKGUEFD040
A2AKGUEFD040
DIN
40
11/2
200
224.0
345
103.0
A2AKGUEFD050
A2AKGUEFD050
DIN
50
2
230
235.5
345
103.0
A21KGUEFD065
A21KGUEFD065
DIN
65
21/2
290
268.0
413
118.5
A21KGUEFD080
A21KGUEFD080
DIN
80
3
312
277.0
413
118.5
A21KGUEFD100
A21KGUEFD100
DIN
100
4
352
348.0
487
143.5
A2AKGUEFA015
A2AKGUEFA015
ANSI
15
1/2
143
159.5
249
92.0
A2AKGUEFA020
A2AKGUEFA020
ANSI
20
3/4
172
166.0
249
92.0
A2AKGUEFA025
A2AKGUEFA025
ANSI
25
1
187
173.0
249
92.0
A2AKGUEFA032
A2AKGUEFA032
ANSI
32
11/4
190
182.0
249
92.0
A2AKGUEFA040
A2AKGUEFA040
ANSI
40
11/2
212
224.0
345
103.0
A2AKGUEFA050
A2AKGUEFA050
ANSI
50
2
234
235.5
345
103.0
A21KGUEFA065
A21KGUEFA065
ANSI
65
21/2
259
268.0
413
118.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성