피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type E - 2 lines, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
Emergency shutdown valve, Electric actuated Type E
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_esv_e/2_li_th_end_asmtab.prj},{NB=A2AE1UENA032},{STD=ANSI},{STDX=A},{NDMM=32},{NDMMX=032},{MO=E1},{VER=2},{VER2=2.000},{ACTUATOR=TC},{MOUNTBRACKET=BP-02648},{FITTING=BP-02431},{SUPPORT=-},{OPIS=JIS/ANSI},{DIST=0.0},{XX=11.0},{VAR1=0.0},{VER3=1},{PRA=1},{THVER=2},{THOPIS=BV21 - ANSI},{PPATH=../../emergency_shutdown_valve/parts/2_li_th_end/2_li_th_end_asmtpl.prj},{A=116},{A1=26.0},{A2=117},{H=186.5},{H1=47.0},{L=150},{TYPEX=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
A2AE1UEN1015
A2AE1UEN1015
JIS10K
15
116
26.0
117
164.0
29.0
102
A2AE1UEN1020
A2AE1UEN1020
JIS10K
20
116
26.0
117
170.5
35.0
120
A2AE1UEN1025
A2AE1UEN1025
JIS10K
25
116
26.0
117
177.5
39.0
131
A2AE1UEN1032
A2AE1UEN1032
JIS10K
32
116
26.0
117
186.5
47.0
150
A2AE1UEN1040
A2AE1UEN1040
JIS10K
40
146
48.0
143
278.0
105.0
163
A2AE1UEN1050
A2AE1UEN1050
JIS10K
50
146
48.0
143
289.5
93.5
197
A2AE1UEN1065
A2AE1UEN1065
JIS10K
65
205
70.5
193
356.0
115.0
215
A2AE1UEN1080
A2AE1UEN1080
JIS10K
80
205
70.5
193
365.0
106.0
265
A2AE1UEN1100
A2AE1UEN1100
JIS10K
100
205
70.5
193
427.0
114.0
362
A2AE1UENA015
A2AE1UENA015
ANSI
15
116
26.0
117
164.0
29.0
102
A2AE1UENA020
A2AE1UENA020
ANSI
20
116
26.0
117
170.5
35.0
120
A2AE1UENA025
A2AE1UENA025
ANSI
25
116
26.0
117
177.5
39.0
131
A2AE1UENA032
A2AE1UENA032
ANSI
32
116
26.0
117
186.5
47.0
150
A2AE1UENA040
A2AE1UENA040
ANSI
40
146
48.0
143
278.0
105.0
163
A2AE1UENA050
A2AE1UENA050
ANSI
50
146
48.0
143
289.5
93.5
197
A2AE1UENA065
A2AE1UENA065
ANSI
65
205
70.5
193
356.0
115.0
215
A2AE1UENA080
A2AE1UENA080
ANSI
80
205
70.5
193
365.0
106.0
265
A2AE1UENA100
A2AE1UENA100
ANSI
100
205
70.5
193
427.0
114.0
360
A2AE1UEND015
A2AE1UEND015
DIN
15
116
26.0
117
164.0
29.0
102
A2AE1UEND020
A2AE1UEND020
DIN
20
116
26.0
117
170.5
35.0
120
A2AE1UEND025
A2AE1UEND025
DIN
25
116
26.0
117
177.5
39.0
131
A2AE1UEND032
A2AE1UEND032
DIN
32
116
26.0
117
186.5
47.0
150
A2AE1UEND040
A2AE1UEND040
DIN
40
146
48.0
143
278.0
105.0
163
A2AE1UEND050
A2AE1UEND050
DIN
50
146
48.0
143
289.5
93.5
197
A2AE1UEND065
A2AE1UEND065
DIN
65
205
70.5
193
356.0
115.0
215
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성