피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Socket type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Electric actuated Type T
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_3w_bv_type_23_t/bv23_socket_elac_asmtab.prj},{NB=A23T1UESD032},{CNSORDERNO=A23T1UESD032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=173},{H1=147},{H=192.0},{A=84},{A1=70.5},{A2=41},{A3=58},{VERSSCH=2},{PPATH=../../3w_bv_typ_23_elect_act_t/parts/bv23_socket_elac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A23T1UESJ015
A23T1UESJ015
JIS
15
1/2
109
77
169.5
84
70.5
41
58
A23T1UESJ020
A23T1UESJ020
JIS
20
3/4
128
93
176.0
84
70.5
41
58
A23T1UESJ025
A23T1UESJ025
JIS
25
1
145
112
183.0
84
70.5
41
58
A23T1UESJ032
A23T1UESJ032
JIS
32
11/4
174
146.5
192.0
84
70.5
41
58
A23T1UESJ040
A23T1UESJ040
JIS
40
11/2
189
154
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UESJ050
A23T1UESJ050
JIS
50
2
220
180
212.0
84
70.5
41
58
A23T1UESJ065
A23T1UESJ065
JIS
65
21/2
316
261
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UESJ080
A23T1UESJ080
JIS
80
3
316
261
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UESJ100
A23T1UESJ100
JIS
100
4
418
328
327.0
100
102
53.8
85
A23T1UESD015
A23T1UESD015
DIN
15
1/2
102
72
169.5
84
70.5
41
58
A23T1UESD020
A23T1UESD020
DIN
20
3/4
120
85
176.0
84
70.5
41
58
A23T1UESD025
A23T1UESD025
DIN
25
1
131
104
183.0
84
70.5
41
58
A23T1UESD032
A23T1UESD032
DIN
32
11/4
173
147
192.0
84
70.5
41
58
A23T1UESD040
A23T1UESD040
DIN
40
11/2
163
142
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UESD050
A23T1UESD050
DIN
50
2
197
170
212.0
84
70.5
41
58
A23T1UESD065
A23T1UESD065
DIN
65
21/2
282
245
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UESD080
A23T1UESD080
DIN
80
3
282
245
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UESD100
A23T1UESD100
DIN
100
4
349
305
327.0
100
102
53.8
85
A23T1UESA015
A23T1UESA015
ANSI
15
1/2
113
78
169.5
84
70.5
41
58
A23T1UESA020
A23T1UESA020
ANSI
20
3/4
129
90
176.0
84
70.5
41
58
A23T1UESA025
A23T1UESA025
ANSI
25
1
146
110
183.0
84
70.5
41
58
A23T1UESA032
A23T1UESA032
ANSI
32
11/4
174
140
192.0
84
70.5
41
58
A23T1UESA040
A23T1UESA040
ANSI
40
11/2
184
145
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UESA050
A23T1UESA050
ANSI
50
2
209
169
212.0
84
70.5
41
58
A23T1UESA065
A23T1UESA065
ANSI
65
21/2
285
246
289.0
100
102
53.8
85
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Threaded type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Spigot type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Series 013 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with threaded...
ARI-Armaturen
19.04.2021
Series 012 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with elongate...
ARI-Armaturen
16.04.2021
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type Z, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
SHAK GANTRY - Electric actuator series Elektro SHAK GANTRY
Metalwork
21.07.2022
AE-AM - Rotary type “AE” (On-Off) and “AM” (Modular)
Omal
27.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성