피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Flange type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Electric actuated Type T
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_3w_bv_type_23_t/bv23_flange_elac_asmtab.prj},{NB=A23T1UEFD032},{CNSORDERNO=A23T1UEFD032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{W=154.5},{P=99.0},{VERSB=1},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{X=DIN},{VERSSCH=2},{DIST=0.000},{VERFDIN=5},{ACX=92.500},{PPATH=../../3w_bv_typ_23_elect_act_t/parts/bv23_flange_elac_asmtpl.prj},{STD=DIN},{SD=40},{D=140},{PCD=100},{SN=4},{SH=18},{L=212},{ST=16},{H1=165},{D1=100},{H=200.5},{A=84},{A1=70.5},{A2=41},{A3=58},{AM=AOC-00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A23T1UEF1015
A23T1UEF1015
15
1/2
JIS
143
94
169.5
84
70.5
41
58
A23T1UEF1020
A23T1UEF1020
20
3/4
JIS
172
115
176.0
84
70.5
41
58
A23T1UEF1025
A23T1UEF1025
25
1
JIS
187
133
183.0
84
70.5
41
58
A23T1UEF1032
A23T1UEF1032
32
11/4
JIS
212
165
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UEF1040
A23T1UEF1040
40
11/2
JIS
212
165
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UEF1050
A23T1UEF1050
50
2
JIS
234
187
212.0
84
70.5
41
58
A23T1UEF1065
A23T1UEF1065
65
21/2
JIS
304
256
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UEF1080
A23T1UEF1080
80
3
JIS
304
256
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UEF1100
A23T1UEF1100
100
4
JIS
372
305
327.0
100
102
53.8
85
A23T1UEFD015
A23T1UEFD015
15
1/2
DIN
130
87.5
169.5
84
70.5
41
58
A23T1UEFD020
A23T1UEFD020
20
3/4
DIN
150
104
176.0
84
70.5
41
58
A23T1UEFD025
A23T1UEFD025
25
1
DIN
160
119.5
183.0
84
70.5
41
58
A23T1UEFD032
A23T1UEFD032
32
11/4
DIN
212
165
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UEFD040
A23T1UEFD040
40
11/2
DIN
200
159
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UEFD050
A23T1UEFD050
50
2
DIN
230
185
212.0
84
70.5
41
58
A23T1UEFD065
A23T1UEFD065
65
21/2
DIN
304
256
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UEFD080
A23T1UEFD080
80
3
DIN
310
259
289.0
100
102
53.8
85
A23T1UEFD100
A23T1UEFD100
100
4
DIN
350
305
327.0
100
102
53.8
85
A23T1UEFA015
A23T1UEFA015
15
1/2
ANSI
143
94
169.5
84
70.5
41
58
A23T1UEFA020
A23T1UEFA020
20
3/4
ANSI
172
115
176.0
84
70.5
41
58
A23T1UEFA025
A23T1UEFA025
25
1
ANSI
187
133
183.0
84
70.5
41
58
A23T1UEFA032
A23T1UEFA032
32
11/4
ANSI
212
165
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UEFA040
A23T1UEFA040
40
11/2
ANSI
212
165
200.5
84
70.5
41
58
A23T1UEFA050
A23T1UEFA050
50
2
ANSI
234
187
212.0
84
70.5
41
58
A23T1UEFA065
A23T1UEFA065
65
21/2
ANSI
304
256
289.0
100
102
53.8
85
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 58259D - 3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Series 013 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with threaded...
ARI-Armaturen
19.04.2021
Modèle 50255 - 3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with 180° 3 be...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type Z, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Series 012 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with elongate...
ARI-Armaturen
16.04.2021
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Threaded type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Model 58229D/58227D - 3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Spigot type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Model 58268D - 2 pieces class 150 flanged ball valve with o/c position sens...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
SHAK GANTRY - Electric actuator series Elektro SHAK GANTRY
Metalwork
21.07.2022
AE-AM - Rotary type “AE” (On-Off) and “AM” (Modular)
Omal
27.07.2023
Compact Ball Valve Type 27 Electric actuated Type R - Socket End / Threaded...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball Valve Type 21 Air to open/Air to close, Flanged End - Pneumatic actuat...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성