피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Diaphragm Valve Type 15 Pneumatic Actuated Type AV - Flanged End (Double acting)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 15, Pneumatic actuated Type AV
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_dv_type_15_av/typ_15_flanged_da_asmtab.prj},{NB=A15VFUEF5150},{STD=JIS5K},{NDMM=150},{NDINCH=6},{MD=148},{D=265},{C=230.0},{MN=8},{MH=19},{L=480},{MT=24},{D1=385},{D2=385},{A=195},{ML=70},{H=566},{H1=148},{S=16},{S1=360},{S2=400},{S3=310},{S4=350},{S5=23},{P=1/4},{STDX=5},{PPATH=parts/typ_15_flanged_da_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
MN
n
ⁿ/ₐ
MH
h
[mm]
L
[mm]
MT
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
ML
l
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
P
ⁿ/ₐ
A15VFUEF1125
A15VFUEF1125
JIS10K
125
5
125
250
210.0
8
23
410
22
320
305
150
60
508
143
15
310
350
280
320
23
1/4
A15VFUEF1150
A15VFUEF1150
JIS10K
150
6
148
280
240.0
8
23
480
24
385
385
195
70
566
148
16
360
400
310
350
23
1/4
A15VFUEF5125
A15VFUEF5125
JIS5K
125
5
125
235
200.0
8
19
410
22
320
305
150
60
508
143
15
310
350
280
320
23
1/4
A15VFUEF5150
A15VFUEF5150
JIS5K
150
6
148
265
230.0
8
19
480
24
385
385
195
70
566
148
16
360
400
310
350
23
1/4
A15VFUEFD125
A15VFUEFD125
DIN
125
5
125
250
210.0
8
18
400
22
320
305
150
60
508
143
15
310
350
280
320
23
1/4
A15VFUEFD150
A15VFUEFD150
DIN
150
6
148
285
240.0
8
22
480
24
385
385
195
70
566
148
16
360
400
310
350
23
1/4
A15VFUEFA125
A15VFUEFA125
ANSI
125
5
125
254
216.0
8
22
410
22
320
305
150
60
508
143
15
310
350
280
320
23
1/4
A15VFUEFA150
A15VFUEFA150
ANSI
150
6
148
279
241.5
8
22
480
24
385
385
195
70
566
148
16
360
400
310
350
23
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성