피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-5 ZS T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with safety washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 ZS T - Torx SEMS screws with safety washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_zs_t/din_6900_5_zs_t_a2.prj},{NB=ART 33558 - DIN 6900-5 ZS T M3x6.0 mm - A2},{ARTNR=33558},{D=3.0},{P=0.500},{L=6},{A=1.500},{BX=19},{DK=6},{AD2=5.5},{K=2.4},{H2MAX=0.90},{A1=2.800},{T=1.270},{DA=3.600},{R=0.100},{RF=6.000},{V=1.600},{X=1.250},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 ZS T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=Sicherungsscheibe},{MOQ=100},{ANTRIEB=Torx T10},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-5-zs-kombischrauben-torx-mit-sicherungsscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 47794 - DIN 6900-5...
47794
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
4
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47719 - DIN 6900-5...
47719
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
5
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47795 - DIN 6900-5...
47795
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
6
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47721 - DIN 6900-5...
47721
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
8
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47722 - DIN 6900-5...
47722
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
10
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47723 - DIN 6900-5...
47723
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
12
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47724 - DIN 6900-5...
47724
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
16
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 51202 - DIN 6900-5...
51202
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
18
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47725 - DIN 6900-5...
47725
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.0
0.400
20
4
4.0
1.6
0.60
Torx T6
A.R.T. 47796 - DIN 6900-5...
47796
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
4
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47727 - DIN 6900-5...
47727
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
5
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47728 - DIN 6900-5...
47728
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
6
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47729 - DIN 6900-5...
47729
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
8
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47730 - DIN 6900-5...
47730
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
10
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47731 - DIN 6900-5...
47731
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
12
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47732 - DIN 6900-5...
47732
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
16
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47733 - DIN 6900-5...
47733
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
2.5
0.450
20
5
4.8
2.0
0.90
Torx T8
A.R.T. 47734 - DIN 6900-5...
47734
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
4
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 47735 - DIN 6900-5...
47735
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
5
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 33558 - DIN 6900-5...
33558
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
6
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 33594 - DIN 6900-5...
33594
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
8
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 47736 - DIN 6900-5...
47736
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
10
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 47737 - DIN 6900-5...
47737
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
12
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 47738 - DIN 6900-5...
47738
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
16
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
A.R.T. 47739 - DIN 6900-5...
47739
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
Locking washer
3.0
0.500
20
6
5.5
2.4
0.90
Torx T10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성