피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-4 Z7-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7-1 T - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_4_z7_1_t/din_6900_4_z7_1_t_a2k.prj},{NB=ART 37215 - DIN 6900-4 Z7-1 T M4x10.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=37215},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=8.0},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.5},{H2MIN=0.5},{H3=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-4 Z7-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45806 - DIN 6900-4...
45806
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Torx T8
A.R.T. 45807 - DIN 6900-4...
45807
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Torx T8
A.R.T. 45808 - DIN 6900-4...
45808
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Torx T8
A.R.T. 45809 - DIN 6900-4...
45809
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Torx T8
A.R.T. 45810 - DIN 6900-4...
45810
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Torx T8
A.R.T. 45811 - DIN 6900-4...
45811
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Torx T8
A.R.T. 45812 - DIN 6900-4...
45812
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 30597 - DIN 6900-4...
30597
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 39084 - DIN 6900-4...
39084
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 39085 - DIN 6900-4...
39085
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 39086 - DIN 6900-4...
39086
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 34123 - DIN 6900-4...
34123
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
14
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 34089 - DIN 6900-4...
34089
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 39087 - DIN 6900-4...
39087
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Torx T10
A.R.T. 34753 - DIN 6900-4...
34753
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 35748 - DIN 6900-4...
35748
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 37215 - DIN 6900-4...
37215
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 33642 - DIN 6900-4...
33642
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 29244 - DIN 6900-4...
29244
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 45813 - DIN 6900-4...
45813
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 45814 - DIN 6900-4...
45814
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
25
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 45815 - DIN 6900-4...
45815
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
30
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 45816 - DIN 6900-4...
45816
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
10
10
9.0
10
3.8
1.8
1.0
Torx T25
A.R.T. 28797 - DIN 6900-4...
28797
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
12
10
9.0
10
3.8
1.8
1.0
Torx T25
A.R.T. 29245 - DIN 6900-4...
29245
DIN 6900-4 Z7-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
16
10
9.0
10
3.8
1.8
1.0
Torx T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성