피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4 T - Torx SEMS screws with split lock washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_t/din_6900_3_z4_t_a2.prj},{NB=ART 29352 - DIN 6900-3 Z4 T M4x12.0 mm - A2},{ARTNR=29352},{D=4.0},{P=0.700},{L=12},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{K=3.1},{H2=1.40},{H2MIN=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-3-z4-kombischrauben-torx-mit-federring/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45637 - DIN 6900-3...
45637
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
4
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 40760 - DIN 6900-3...
40760
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
5
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 36345 - DIN 6900-3...
36345
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
6
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 40761 - DIN 6900-3...
40761
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
8
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 40762 - DIN 6900-3...
40762
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
10
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 40763 - DIN 6900-3...
40763
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
12
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 40764 - DIN 6900-3...
40764
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
16
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 45638 - DIN 6900-3...
45638
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
20
5
4.6
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 45639 - DIN 6900-3...
45639
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
4
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 43679 - DIN 6900-3...
43679
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
5
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 29346 - DIN 6900-3...
29346
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
6
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 30217 - DIN 6900-3...
30217
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
8
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37453 - DIN 6900-3...
37453
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
10
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37454 - DIN 6900-3...
37454
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
12
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37455 - DIN 6900-3...
37455
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
16
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37456 - DIN 6900-3...
37456
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
20
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37457 - DIN 6900-3...
37457
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
25
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37458 - DIN 6900-3...
37458
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
30
6
5.6
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 43680 - DIN 6900-3...
43680
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
5
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 29407 - DIN 6900-3...
29407
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
6
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 29348 - DIN 6900-3...
29348
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
8
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 29350 - DIN 6900-3...
29350
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
10
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 29352 - DIN 6900-3...
29352
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
12
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 40765 - DIN 6900-3...
40765
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
16
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 40766 - DIN 6900-3...
40766
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
20
8
7.0
3.1
1.40
0.8
Torx T20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO D933 stainless steel A2-70 plain - Hexagon head SEMS screws...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated - Slotted Torx SEMS screws with wave...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
SKINTOP® ST-M - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
SKINTOP® GMP-GL-M - Lock nut plastic with GF
LAPP
10.06.2024
DIN 6900-3 Z4-0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 7976 C - Hexagon head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
SNSS - Socket Head Cap Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
Modèle 212410 - Six lobes recessed countersunk head self tapping screw - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 6900-3 Z4 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with split ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
TBW01 - Torx with post flat round head machine screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DIN 6900-1 Z1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성