피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with clamping washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900 KLEMM ZS - Slottet Pozidriv SEMS screws with clamping washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_klemm_zs/din_6900_klemm_zs_a2k.prj},{NB=ART 45840 - DIN 6900 KLEMM ZS M4x6.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=45840},{D=4.0},{P=0.700},{L=6},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{W=8.0},{W2=8.0},{K=3.1},{H2=1.2},{M=4.300},{N=1.200},{TT=1.100},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900 KLEMM ZS},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi + Schlitz},{DINSCHEIBE=Klemmscheibe},{ISO=},{ANTRIEB=Pozi PZ2 + Schlitz},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-kombischrauben-pozidriv-schlitz-mit-klemmscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
W
Width
[mm]
W2
Width
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45835 - DIN 6900 K...
45835
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
5
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 40689 - DIN 6900 K...
40689
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
6
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45836 - DIN 6900 K...
45836
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
8
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45837 - DIN 6900 K...
45837
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
10
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45838 - DIN 6900 K...
45838
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
12
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45839 - DIN 6900 K...
45839
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
16
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 42709 - DIN 6900 K...
42709
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
5
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 32443 - DIN 6900 K...
32443
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
6
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 28753 - DIN 6900 K...
28753
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
8
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41347 - DIN 6900 K...
41347
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
10
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41348 - DIN 6900 K...
41348
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
12
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 49058 - DIN 6900 K...
49058
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
14
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41349 - DIN 6900 K...
41349
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
16
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41350 - DIN 6900 K...
41350
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
20
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 42711 - DIN 6900 K...
42711
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.5
0.600
6
7
7.7
7.7
2.6
1.0
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 42712 - DIN 6900 K...
42712
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.5
0.600
8
7
7.7
7.7
2.6
1.0
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 42713 - DIN 6900 K...
42713
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.5
0.600
10
7
7.7
7.7
2.6
1.0
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45840 - DIN 6900 K...
45840
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
6
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 28754 - DIN 6900 K...
28754
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
8
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 42710 - DIN 6900 K...
42710
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
10
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 28755 - DIN 6900 K...
28755
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
12
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45841 - DIN 6900 K...
45841
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
16
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45842 - DIN 6900 K...
45842
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
20
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45843 - DIN 6900 K...
45843
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
25
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45844 - DIN 6900 K...
45844
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
30
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
18.04.2024
RA-BN Nuts Serrated For Self-Locking
ABB Installation Products
09.03.2023
MDH/M-Nut - Mounting nut
MINDMAN
24.12.2021
JC NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
18.04.2024
Jam Nut - Bimba Nut for Alignment Couplers
Bimba Products
24.04.2024
ACS55 200/240V - Base Drive
ABB
15.07.2022
ACS50 100/120V - Base Drive
ABB
07.07.2023
AV402B - Dustbin with cover and pedal
INDA
05.04.2024
DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Full View Flanged and Threaded Visual Flow Indicators - Sight Flow Indicato...
L.J. Star
28.02.2022
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split loc...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-4 Z7 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated toot...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 1719 - Phillips pan head assembled (Sems) screws form H, with captive fl...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성