LME LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
加长型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/double-wide_type/lme_luu.prj},{NB=LME20LUU},{MODEL=LME20LUU},{BALLS=5},{WEIGHT=180.00},{DR=20},{DRTOLERANCE=+0.011 -0.001},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=80},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=61},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=30.5},{W=1.6},{RR=0.017},{C=140},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径公差
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
B
外止动槽
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽
[mm]
W
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LME8LUU
LME8LUU
4
40.00
8
+0.009 -0.001
16
0 -0.009
46
0 -0.30
33
0 -0.30
15.2
1.1
0.015
43
82
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME10LUU
LME10LUU
4
62.00
10
+0.009 -0.001
19
0 -0.011
55
0 -0.30
44
0 -0.30
18
1.3
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME12LUU
LME12LUU
4
80.00
12
+0.009 -0.001
22
0 -0.011
61
0 -0.30
45.8
0 -0.30
21
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME16LUU
LME16LUU
5
115.00
16
+0.011 -0.001
26
0 -0.011
68
0 -0.30
49.8
0 -0.30
24.9
1.3
0.015
94
182
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME20LUU
LME20LUU
5
180.00
20
+0.011 -0.001
32
0 -0.013
80
0 -0.30
61
0 -0.30
30.5
1.6
0.017
140
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME25LUU
LME25LUU
6
430.00
25
+0.013 -0.002
40
0 -0.013
112
0 -0.40
82
0 -0.40
38
1.85
0.017
160
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME30LUU
LME30LUU
6
615.00
30
+0.013 -0.002
47
0 -0.013
123
0 -0.40
104.2
0 -0.40
44.5
1.85
0.017
255
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME40LUU
LME40LUU
6
1400.00
40
+0.016 -0.004
62
0 -0.015
151
0 -0.40
121.2
0 -0.40
59
2.15
0.020
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME50LUU
LME50LUU
6
2320.00
50
+0.016 -0.004
75
0 -0.015
192
0 -0.40
155.2
0 -0.40
72
2.65
0.020
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME60LUU
LME60LUU
6
3920.00
60
+0.016 -0.004
90
0 -0.022
209
0 -0.40
170
0 -0.40
86.5
3.15
0.025
770
2040
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LME□UU (欧洲标准) - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMEK_LUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LME◻UU-OP - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LM□UU (亚洲标准) - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LM□UU-AJ - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMUD, LMUDM - 直线轴承 中型
Misumi
30.06.2022
LM_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ZRR-5M-BR15-ST-AL - HTD齿形皮带轮,型材5M,齿形皮带宽度15mm
MÄDLER
10.04.2024
LME-L - Standard Ball Bushing Extended Length
HepcoMotion
20.12.2023
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
Linear ball bearings
Ewellix
22.08.2022
标准型 LM型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表