피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XAE04 05 - Round handle standard internal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae04_05.prj},{NB=XAE04-D24-L188-H65},{CODE=XAE04},{TYPE=Standard vertebra type},{MAT=PP},{SUR=black},{D=24},{L=188},{H=65},{HH=24},{M=M8},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment/color
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAE04-D24-L188-H65
XAE04
Standard vertebra type
PP
black
24
212
24
M8
0.15
XAE05-D24-L188-H65
XAE05
Standard vertebra type
PP
ivory tint
24
212
24
M8
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XAE01_60 - Round handle/Standard/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG20_29 - Oval handle ??¨¨ Interior ??¨¨ C type ??¨¨ Normal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAF01_08 - Oval handle ??¨¨ Interior ??¨¨ C type ??¨¨ Economical
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAP85_87 - Anti-static handle, built-in type, oval handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG01_06 - Oval handle, rounded type, built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAJ21_26 - Round Handle¡¤ With Rubber Type ¡¤ Without Washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAB45_47 - Square Handle,Rounded Type,Arc Type,External Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAJ31_36 - Round Handle With Rubber Type With Washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAH21_22 - Tube handle Square tube type Exterior type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC52 - Square Handle,Rounded Type,Built-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG51_52 - Oval handle ??¨¨ exterior ??¨¨ type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG30 - Oval handle Rounded type Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAB66_67 - Square Handle,Arc Type,External Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE76_77 - Round handle ??¨¨weld type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성