HFY41 - Latch??¡§¡§round
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfy41_asmtab.prj},{NB=HFY41-L150},{CODE=HFY41},{TYPE=yuanxing},{MAT=SUS304},{L=150},{L1=129.0},{L2=0.0},{L3=10.5},{W=31},{W1=21},{W2=21},{A=24},{T=1.8},{H=30.0},{DD=4},{DD1=4},{WEI=0.13},{PPATH=hfy41/assem/hfy41_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFY41-L100
HFY41
Round shape
SUS304
100
79.5
0.0
10.5
31
21
21
24
1.8
26.5
4
4
0.09
HFY41-L150
HFY41
Round shape
SUS304
150
129.0
0.0
10.5
31
21
21
24
1.8
30.0
4
4
0.13
HFY41-L200
HFY41
Round shape
SUS304
200
179.0
0.0
10.5
31
21
21
24
1.8
30.0
4
4
0.18
HFY41-L250
HFY41
Round shape
SUS304
250
229.0
0.0
10.5
31
21
21
24
1.8
30.0
4
4
0.23
HFY41-L300
HFY41
Round shape
SUS304
300
139.5
139.5
10.5
31
21
21
24
1.8
30.0
4
4
0.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성