您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HFX31 - 撑杆·伸缩型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx31_asmtab.prj},{NB=HFX31-30},{CODE=HFX31},{TYPE=shensuoxing},{MAT=A6063},{SUR=beseyangjiyanghua},{SPE=30},{A=25~39},{B=252},{C=45},{D=168.0},{E=276},{F=50},{CZ=55},{WEI=0.19},{PPATH=hfx31/assem/hfx31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F(max)
ⁿ/ₐ
CZ
承载(kgf)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFX31-25
HFX31
伸缩型
A6063
本色阳极氧化
25
25~30
161
15
114.0
180
50
35
0.15
HFX31-30
HFX31
伸缩型
A6063
本色阳极氧化
30
25~39
252
45
168.0
276
50
55
0.19
HFX31-45
HFX31
伸缩型
A6063
本色阳极氧化
45
25~50
402
87
258.5
431
50
60
0.27
HFX31-60
HFX31
伸缩型
A6063
本色阳极氧化
60
25~40
549
137
368.5
586
50
80
0.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HFM06 - 限位蝶形铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDA63 - 滑轨 20系列·二节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX33 - 撑杆·伸缩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX36 - 撑杆·伸缩型·C型·重型门用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX34 - 撑杆·伸缩型·C型·普通型用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFB23_HFB24 - 蝶形铰链 耐高温型/食品级型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
2473553 - Support stays with automatic release in stainless steel
Pinet
22.02.2024
HFX06 - 撑杆·旋转型·C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX21 - 撑杆·可调型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX59 - 多级锁定型伸缩撑杆,带安全锁机构,重型门用·两点固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFK05 - 方型 阻尼型 任意角度定位型 圆孔错位型 平型扭矩蝶形铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40_AOB02_05 - 型材 40系列 槽宽10.2/8.2
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX15_16 - 自动锁定型旋转撑杆 普通门用 上下翻门开启
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX01_11 - 撑杆
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表