HAW51 57 - Handle, embossing handle, hexagon socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw51_57.prj},{NB=HAW52-M5-L10},{CODE=HAW52},{TYPE=neiliujiaoxing wutaijie wailuowenxing},{MAT=1215MS},{SUR=fawenchuli},{M=5},{L=10},{LPOOL=10,16,20},{D=20},{D1=0},{H1=0.0},{H=26},{SS=3.0},{WEI=0.01},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
SS
s
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW51-M3-L6
HAW51
Hexagon socket type / no ...
1215MS
Chrome finish
3
12
0
0.0
12
2.0
0.01
HAW51-M4-L6
HAW51
Hexagon socket type / no ...
1215MS
Chrome finish
4
16
0
0.0
17
2.5
0.01
HAW51-M5-L10
HAW51
Hexagon socket type / no ...
1215MS
Chrome finish
5
20
0
0.0
26
3.0
0.01
HAW52-M3-L6
HAW52
Hexagon socket type / no ...
1215MS
Hairline treatment
3
12
0
0.0
12
2.0
0.01
HAW52-M4-L6
HAW52
Hexagon socket type / no ...
1215MS
Hairline treatment
4
16
0
0.0
17
2.5
0.01
HAW52-M5-L10
HAW52
Hexagon socket type / no ...
1215MS
Hairline treatment
5
20
0
0.0
26
3.0
0.01
HAW56-M3-L6
HAW56
Hexagon socket type / wit...
1215MS
Chrome finish
3
12
6
17.0
12
2.0
0.01
HAW56-M4-L6
HAW56
Hexagon socket type / wit...
1215MS
Chrome finish
4
16
8
23.0
17
2.5
0.01
HAW56-M5-L10
HAW56
Hexagon socket type / wit...
1215MS
Chrome finish
5
20
10
33.5
26
3.0
0.01
HAW57-M3-L6
HAW57
Hexagon socket type / wit...
SUS303
Hairline treatment
3
12
6
17.0
12
2.0
0.01
HAW57-M4-L6
HAW57
Hexagon socket type / wit...
SUS303
Hairline treatment
4
16
8
23.0
17
2.5
0.01
HAW57-M5-L10
HAW57
Hexagon socket type / wit...
SUS303
Hairline treatment
5
20
10
33.5
26
3.0
0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성