您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAW51 57 - 把手·压纹把手·内六角孔型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw51_57.prj},{NB=HAW52-M5-L10},{CODE=HAW52},{TYPE=neiliujiaoxing wutaijie wailuowenxing},{MAT=1215MS},{SUR=fawenchuli},{M=5},{L=10},{LPOOL=10,16,20},{D=20},{D1=0},{H1=0.0},{H=26},{SS=3.0},{WEI=0.01},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
SS
s
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW51-M3-L6
HAW51
内六角孔型/无台阶/外螺纹型
1215MS
镀铬抛光
3
12
0
0.0
12
2.0
0.01
HAW51-M4-L6
HAW51
内六角孔型/无台阶/外螺纹型
1215MS
镀铬抛光
4
16
0
0.0
17
2.5
0.01
HAW51-M5-L10
HAW51
内六角孔型/无台阶/外螺纹型
1215MS
镀铬抛光
5
20
0
0.0
26
3.0
0.01
HAW52-M3-L6
HAW52
内六角孔型/无台阶/外螺纹型
1215MS
发纹处理
3
12
0
0.0
12
2.0
0.01
HAW52-M4-L6
HAW52
内六角孔型/无台阶/外螺纹型
1215MS
发纹处理
4
16
0
0.0
17
2.5
0.01
HAW52-M5-L10
HAW52
内六角孔型/无台阶/外螺纹型
1215MS
发纹处理
5
20
0
0.0
26
3.0
0.01
HAW56-M3-L6
HAW56
内六角孔型/带台阶/外螺纹型
1215MS
镀铬抛光
3
12
6
17.0
12
2.0
0.01
HAW56-M4-L6
HAW56
内六角孔型/带台阶/外螺纹型
1215MS
镀铬抛光
4
16
8
23.0
17
2.5
0.01
HAW56-M5-L10
HAW56
内六角孔型/带台阶/外螺纹型
1215MS
镀铬抛光
5
20
10
33.5
26
3.0
0.01
HAW57-M3-L6
HAW57
内六角孔型/带台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
3
12
6
17.0
12
2.0
0.01
HAW57-M4-L6
HAW57
内六角孔型/带台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
4
16
8
23.0
17
2.5
0.01
HAW57-M5-L10
HAW57
内六角孔型/带台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
5
20
10
33.5
26
3.0
0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAX51_66 - 把手·网纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW31_39 - 把手·压纹把手·小径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW26_28 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
20_AOB02_05 - 欧标20系列铝合金型材-槽宽6.2
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU91_99 - 把手·压纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW71 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW21_23 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TDA51_66 - 带挡块内六角紧定螺钉·调节型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAQ01_07 - 把手·蘑菇型把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAE38_40 - 圆形拉手·内外安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFG01_02 - 无油衬套·青铜铸件·直柱型·内径F7外径m6/内径E7外径r6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU61_63 - 把手·直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW24 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表