HAT66 - Handle ??¡§¡§ Pentagon Super Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat66.prj},{NB=HAT66-D34-L30-W10},{CODE=HAT66},{TYPE=wujiaoxingchaojibashou wailuowenxing},{HMAT=PA66 (black)},{NMAT=PP},{LMAT=SWRM10},{LSUR=duxin},{D=34},{L=30},{LPOOL=30,40,50},{W=10},{D1=18},{DD2=15},{HH1=4},{D2=5},{H=16},{M=6},{TD=6},{TN=2.9N/mm},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
NMAT
End cap material
ⁿ/ₐ
LMAT
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
DD
Spring wire diameter (d)
[mm]
TL
Spring length (L)
[mm]
TD
Spring outer diameter (D)
[mm]
TN
Spring constant
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAT66-D34-L30-W10
HAT66
Pentagonal super handle /...
PA66 (black)
PP
SWRM10
Galvanized
34
18
5
16
6
0.8
10
6
2.9N/mm
0.015
HAT66-D38-L30-W10
HAT66
Pentagonal super handle /...
PA66 (black)
PP
SWRM10
Galvanized
38
20
6
18
8
0.8
10
8
2.9N/mm
0.026
HAT66-D43-L40-W20
HAT66
Pentagonal super handle /...
PA66 (black)
PP
SWRM10
Galvanized
43
22
8
21
10
1.2
20
10
2.9N/mm
0.038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성