您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAT66 - 把手·五角型超级把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat66.prj},{NB=HAT66-D34-L30-W10},{CODE=HAT66},{TYPE=wujiaoxingchaojibashou wailuowenxing},{HMAT=PA66 (black)},{NMAT=PP},{LMAT=SWRM10},{LSUR=duxin},{D=34},{L=30},{LPOOL=30,40,50},{W=10},{D1=18},{DD2=15},{HH1=4},{D2=5},{H=16},{M=6},{TD=6},{TN=2.9N/mm},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HMAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
NMAT
端盖部材质
ⁿ/ₐ
LMAT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
DD
弹簧线径(d)
[mm]
TL
弹簧长度(L)
[mm]
TD
弹簧外径(D)
[mm]
TN
弹簧常数
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAT66-D34-L30-W10
HAT66
五角型超级把手/外螺纹型
PA66(黑色)
PP
SWRM10
镀锌
34
18
5
16
6
0.8
10
6
2.9N/mm
0.015
HAT66-D38-L30-W10
HAT66
五角型超级把手/外螺纹型
PA66(黑色)
PP
SWRM10
镀锌
38
20
6
18
8
0.8
10
8
2.9N/mm
0.026
HAT66-D43-L40-W20
HAT66
五角型超级把手/外螺纹型
PA66(黑色)
PP
SWRM10
镀锌
43
22
8
21
10
1.2
20
10
2.9N/mm
0.038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBB11_26 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·固定手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV51 - 把手·大口径直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT21_22 - 把手·六角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV61 - 把手·大口径直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAE01_60 - 圆形拉手·标准型·内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLC01_13 - 平键·普通型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDA77 - 滑轨 27系列·三节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU90 - 经济型把手 压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAU95 - 经济型把手 压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV11_12 - 把手·条纹把手·塑料
怡合达3D电子图库
09.05.2024
xac24 - 方形拉手·旋转型·B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAF01_08 - 椭圆形拉手·内装·C型·经济型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAK01 - 经济型手轮 微调手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表