피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAD86 - Handle with washer straight rod
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had86.prj},{NB=HAD86-M8-L16-E},{CODE=HAD86},{TYPE=daidianquanzhiganxing},{MTM=ZDC},{BCF=kaoqi},{HOC=1215MS},{SST=Galvanized (black)},{DMAT=SUS304},{DSUR=-},{M=8},{L=16},{LPOOL=16,20,25,32,40},{BOC=E},{R=63.5},{C=32.3},{D=17.5},{H=50.5},{D1=22},{TT=2.0},{FZ=171},{JGL=6.8},{WEI=0.090},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
BCF
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
HOC
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
DMAT
Washer material
ⁿ/ₐ
DSUR
Washer surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
FZ
Maximum load
[N]
JGL
Maximum tightening force (kN)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD86-M6-L12-E
HAD86
Straight rod with washer
ZDC
Paint
1215MS
Galvanized (black)
SUS304
-
6
45.0
25.8
13.0
40.0
16
1.5
95
3.6
0.039
HAD86-M8-L16-E
HAD86
Straight rod with washer
ZDC
Paint
1215MS
Galvanized (black)
SUS304
-
8
63.5
32.3
17.5
50.5
22
2.0
171
6.8
0.090
HAD86-M10-L20-E
HAD86
Straight rod with washer
ZDC
Paint
1215MS
Galvanized (black)
SUS304
-
10
78.5
37.6
21.0
60.5
28
2.5
221
10.8
0.182
HAD86-M12-L25-E
HAD86
Straight rod with washer
ZDC
Paint
1215MS
Galvanized (black)
SUS304
-
12
93.0
45.6
24.0
74.5
35
3.0
277
16.1
0.227
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAD31_37 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD91_96 - Grip Handles ¡¤ Straight Rod With Stopper / Front R-Shaped Strai...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD01_06 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TDB51_TDC26 - With Stopper Bolt ¡¤ Standard Type/ Hexagon Socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD81_82 - Handle Straight Rod Flat
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD51_52 - Handle, Flange Arc Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAF01_12 - Handle Ball Head Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAF73_75 - Handle ¡¤Economic Round Rod Type/Round Straight Rod Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAF74_75 - Economical Handle Round Straight Rod Type External Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE38_40 - Round Handle/Internal and external installation type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAF32_42 - Economy handle/Flange straight rod type/Tightly adjustable typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAG61_71 - Handle¡¤Flat Fastening Type¡¤Fixing Adjustable Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLC01_13 - Flat key·Ordinary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성