您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAC21 25 - 手柄·转动手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hac21_25.prj},{NB=HAC22-M10-L80},{CODE=HAC22},{TYPE=X},{HTM=PF},{HOC=black},{SCM=SUM24L},{SST=duxin},{M=10},{L=80},{LPOOL=80},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAC21-M6-L50
HAC21
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
6
11.0
21
17
3
0.040
HAC21-M8-L63
HAC21
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
8
16.0
21
17
4
0.070
HAC21-M10-L80
HAC21
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
10
18.0
26
20
5
0.100
HAC21-M12-L100
HAC21
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
12
22.0
28
22
6
0.140
HAC22-M8-L63
HAC22
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
8
16.0
19
15
4
0.040
HAC22-M10-L80
HAC22
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
10
18.0
26
20
4
0.096
HAC22-M12-L100
HAC22
外螺纹型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
12
22.0
28
22
5
0.135
HAC23-M6-L28.5
HAC23
外螺纹型
PF
黑色
SUM21
镀锌
6
10.0
14
11
3
0.013
HAC23-M8-L40
HAC23
外螺纹型
PF
黑色
SUM21
镀锌
8
12.0
20
17
4
0.024
HAC23-M10-L67
HAC23
外螺纹型
PF
黑色
SUM21
镀锌
10
16.0
23
20
5
0.074
HAC25-M6-L28
HAC25
外螺纹型
PF
黑色
S45C
镀锌
6
11.0
14
8
3
0.020
HAC25-M10-L65
HAC25
外螺纹型
PF
黑色
S45C
镀锌
10
16.5
23
13
4
0.070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAC81_86 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC01 - 手柄·固定型·手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD01_06 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC51_54 - 手柄·可折手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAJ41_51 - 手柄球
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB51 - 手柄·带端盖转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD11_12 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NBD01_51 - 聚氨酯减震材料·自由指定型·有孔/无孔型·普通级
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC31 - 手柄·长转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC72 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD21_27 - 手柄·小型直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAJ91_93 - 手柄球·外螺纹安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC41 - 手柄·摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表