您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-HAL41 - 经济型手轮 圆轮缘手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hal41.prj},{NB=E-HAL41-D125},{CODE=E-HAL41},{TYPE=Rotary handle type},{ANN=Round hole type},{CPM=S45C},{LSUR=Galvanized},{HBM=PA6},{HWF=black},{HTM=PA6},{BSUR=black},{D=125},{DD=12.7},{L=60},{L1=48},{H=44},{HH=15},{DD1=33},{HH1=29},{M=M8},{MPOOL=8},{WEI=0.33},{LINK=Webxxx},{D1=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HWF
手轮主体颜色
ⁿ/ₐ
HTM
握柄材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
[mm]
MPOOL
ⁿ/ₐ
WEI
重量
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
E-HAL41-D100
E-HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
100
10.0
60
37
43
14
31
29
M8
8
0.20
16.000
E-HAL41-D125
E-HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
125
12.7
60
48
44
15
33
29
M8
8
0.33
16.000
E-HAL41-D160
E-HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
160
14.0
80
64
54
17
41
38
M10
10
0.49
16.000
E-HAL41-D200
E-HAL41
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
200
18.0
80
80
60
19
35
39
M10
10
0.78
16.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-HAM01 - 经济型手轮 圆轮缘手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAM31 - 经济型手轮 背面波纹手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAN08 - 经济型手轮 可折双幅条手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBC56_62 - 手轮·实心手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHC02_17 - 30度梯形丝杆·支座组件用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM12_18 - 手轮·转动手柄型·铝合金双幅条手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL91 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HBD56 - 经济型手轮 可折收纳式实心手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL01 - 手轮·固定手柄/转动手柄型·圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM01_HAL56 - 圆轮缘/波纹圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL61_HAL66 - 手轮·转动手柄型·波纹圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHR02_26 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LJL71_89 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
30_AGB06 - 国标30系列铝合金型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表